Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
Equipped with a unique sensor element, Munters' sensor provides extremely accurate readings (+/- 3%). The sensor is designed so that the sensing tip can be easily replaced if the need arises; there is no need to replace the entire unit. The RHS + can be quickly and easily taken apart, enabling you to remove the unit when you wash down the farm house. The unit's male-female connector can be taken apart in seconds.
Verfügbar in Turkey, United Arab Emirates, Bahrain, Egypt, Kuwait, Malaysia, Oman, Pakistan, Qatar, Tunisia, Indonesia, Saudi Arabia, Lebanon, Jordan
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!