Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Einloggen
SM Eingangsklappen sind sowohl für den Einsatz in der Nutztierhaltung und in Gewächshäusern geeignet, als auch in traditionellen Industriebereichen. Eine SM Klappe kann genutzt werden, um eine schnelle und sichere Regelung des Frischluftzustroms in ein Gebäude zu gewährleisten.
Luft wird durch eine offene SM Eingangsklappe in ein Gebäude gesogen, beispielweise durch ein Gebläse, das in die Außenwand des Gebäudes integriert ist. Auch ein Einsatz unserer EMT Gebläse ist möglich, um frische Außenluft mit der Innenluft zu vermischen.
Die Klappen sind in der R&D Abteilung von Munters entwickelt und getestet worden, um die aerodynamische Effizienz zu verbessern und um Druckverluste zu vermeiden. Die Testkammer ist nach den Richtlinien der ANSI/AMCA 210-85, Nr.15 gebaut worden. Bauweise und Luftdichtheit sind vom BESS Labor nach den Richtlinien des Agricultural Engineering Dept., University Illinois – USA, verifiziert worden.
Verfügbar in Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Produktinformation
Technische Spezifikation
Technische Daten | |
---|---|
Weight (with motor actuator) | 25 kg |
Number of shutterblades | 10 |
Inlet opening | 1.69 m2 |
Technische Daten | |
---|---|
Weight (with motor actuator) | 25 kg |
Number of shutterblades | 10 |
Inlet opening | 1.69 m2 |
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!