Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
IW-Belüftungsöffnungen sind als wandmontierte Lufteinlässe für Tierzuchtgebäude vorgesehen.
Kritische Zeiten für die Belüftung von Zuchtgebäuden sind kalte Perioden, in denen die Gebäude belüftet werden müssen, um die Tiere mit Frischluft zu versorgen, ohne einen kalten Luftzug über ihnen zu erzeugen –ein Prozess, der als Minimalbelüftung bekannt ist. Die einzige Möglichkeit für eine effektive Minimalbelüftung besteht darin, die kalte Luft an der Gebäudedecke entlang zu leiten, damit sie sich mit der warmen Raumluft vermischen kann, bevor sie in die von den Tieren bewohnten Bereiche absinkt und die verbrauchte Luft ersetzt. Falls keine effektive Minimalbelüftung stattfindet, könnten sich in den Gebäuden giftige Gase wie Ammoniak oder Kohlendioxid bilden oder der Sauerstoffgehalt auf tödlicheWerte absinken. Ein weiteres häufig mit einer ineffektiven Minimalbelüftung verbundenes Problem ist das Absinken kalter Luft auf die Tiere, was zu feuchter Streu, dem sogenanntenWet-Litter-Syndrom, führen und das Verhalten der Tiere stören kann. Die IW-Belüftungsöffnungen wurden für eine perfekte
Minimalbelüftung konstruiert und halten eine gesunde Umgebung für die Tiere aufrecht, ohne das normale Verhalten der Tiere zu beeinflussen. In wärmeren Perioden ist die Aufgabe der Belüftung das Abführen von Wärme und das Kühlen der Tiere. In diesem Fall kann die in das Gebäude eintretende Luft nach unten auf die Tiere gerichtet werden, um die Haut der Tiere durch natürlicheWindauskühlung abzukühlen. Hierbei kann die IW so eingestellt werden, dass die Luft direkt die Tiere erreicht.
Produktinformation
Technische Spezifikation
Optionen
Downloads
Technische Daten | |
---|---|
Capacity @ -10Pa | 1,415 m3/h |
Capacity @ -20Pa | 2,000 m3/h |
Technische Daten | |
---|---|
Capacity @ -10Pa | 1,415 m3/h |
Capacity @ -20Pa | 2,000 m3/h |
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!