Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
IL Lufteinlässe sind zur Deckenbefestigung beim Einsatz in der Nutztierhaltung entwickelt worden.
Kälteperioden stellen eine kritische Zeit für die Belüftung in der Nutztierhaltung dar. Dann nämlich kommt es darauf an, die Tiere mit frischer Luft zu versorgen, ohne dass sie kalter Zugluft ausgesetzt sind. Das wird üblicherweise als minimale Belüftung bezeichnet. Die einzige Art, eine minimale Belüftung effektiv sicherzustellen, ist das Entlangführen der kalten Frischluft an der Decke, wo sie sich mit der warmen Innenraumluft vermischen kann, bevor sie absinkt und die abgestandene Luft ersetzt. Bei ineffektiver minimaler Belüftung können sich schädliche Gase ansammeln, wie z.B. Ammoniak oder CO2 oder der Sauerstoffgehalt kann drastisch sinken.
Die IL Lufteinlässe sind für diese minimale Belüftung optimal geeignet. Sie schaffen eine gesunde Umgebung für die Tiere, ohne dass deren normales Verhalten gestört wird.
Während wärmerer Phasen liegt der Schwerpunkt der Belüftung auf dem Abtransport der Hitze und dem Kühlen der Tiere. Bei diesen Bedingungen kann die einströmende Luft direkt auf die Tiere gerichtet werden, so dass die Hitze von deren Haut durch einen kühlen Luftzug entfernt wird.
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!