Munters GmbH neuer Distributionspartner von Dantherm

05.10.2014 23:04:05

Munters übernimmt Vertrieb der DanX Geräteserie für die Schwimmhallenlüftung und Entfeuchtung

Die Munters GmbH wird neuer Distributionspartner von Dantherm / Skive DK für die Baureihe DanX zur Schwimmhallenlüftung. Damit erweitert sich das Produktportfolio für Hallen- und Freizeitbäder öffentlicher und privater Betreiber wie Kommunen, Hotelketten, Freizeitunternehmen etc. um die leistungsstarken DanX Lösungen.

Das neue Lieferprogramm umfasst sowohl bestellfertig konfigurierte Kompaktgeräte, als auch RLT-Geräte in Modulbauweise, welche mittels moderner Auslegungssoftware für den jeweiligen Bedarfsfall dimensioniert werden.

 

Die Forderung nach möglichst geringem Energieverbrauch zur Entfeuchtung und Belüftung von Schwimmhallen stellt besondere Anforderungen an den Systemaufbau. Gleichzeitig müssen luftberührte Oberflächen besonders widerstandfähig gegen aggressive Luftbestandteile sein, um langjährigen störungsfreien Betrieb sicher zu stellen. Beiden Anforderungen wird in der Typenreihe DanX in hohem Maße Rechnung getragen. Die umfangreiche Referenzliste ist ein eindrucksvoller Beweis dafür. 

Dantherm ist einer der namhaften Anbieter von RLT-Technik für Hallenbäder im skandinavischen Raum. Neben der hohen Qualität der Gehäuse- und Systemkomponenten, überzeugt die ausgereifte Konfiguration der RLT-Geräte hinsichtlich Langlebigkeit und effizientem Betrieb. Dies wird nun ergänzt durch die Kompetenz des deutschen Vertriebs- und Serviceteams der Munters GmbH mit insgesamt 6 Gebietsvertretungen, 7 Servicestützpunkten sowie der Deutschland-Zentrale mit Fertigmontagewerk in Hamburg.