AT_puzzle_PureSystem_1000x852_MW.png

PureSystem™

Mrz 22, 2019

Munters Group, ein weltweit führender Anbieter für energieeffiziente Lösungen zur Luftbehandlung und Raumklimaregelung, informiert über die Einführung der PureSystem™-Serie.

PureSystem™ ist ein Entfeuchtungssystem zur umfassenden Luftbehandlung, welches Adsorptionsentfeuchtung, Kühlung, Heizung oder eine Kombination aller Elemente umfasst. Alle Anlagen werden an unserem Produktionsstandort auf Haltbarkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit getestet.

Jede Anwendung erfordert eine individuelle Betrachtungsweise. Entsprechend kommen keine „Standardlösungen“ zum Einsatz. Das kundenorientierte Design bietet qualitativ hochwertige Lösungen hauptsächlich für die Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie. Die gesamte Anlage wird gemäß ISO9001 produziert und entspricht den gesetzlichen CE- und PED-Anforderungen.

PureSystem Leistungsmerkmale:

  • Edelstahlgehäuse für Lebensmittel- und Hygieneanwendungen
  • Geschweißter AISI304-Rahmen mit abnehmbaren isolierten Sandwich-Paneelen für hohe Stabilität und Betriebsdrücke geeignet
  • Installation im Innen- bzw. Außenbereich
  • Kundenorientierte Gestaltung bezüglich Größe, Luftströmungsrichtung, Steuerung und anderen Anforderungen
  • Bis zu 4,5 m Rotorgröße
  • Luftströme bis zu 200.000 kg/h
  • Energiesparoptionen verfügbar