Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut

Fragen Sie uns

Wie können wir Ihnen helfen?

Bitte leiten Sie mich zur allgemeinen Startseite weiter.
Durch Ihre Auswahl stimmen Sie unseren Cookie-Richtlinien zu

Ungültige Benutzerkennung

Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.

Ungültige Benutzerkennung

Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.

AGH_Product_MPG.jpg

Munters Plastic Gutter (MPG)

Jun 28, 2019

Munters is proud to announce the introduction of the innovative Munters Plastic Gutter (MPG), the new glue-free and click-in water distribution system for CELdek (paper) Pads or RCP Cool Pads (plastic).

The innovative ideas behind MPG are simplicity, durability and no-brainer system:

  • Glue-free system gets rid of:
    • 24 hours drying time during installation
    • Cracks due thermal contraction or expansion and consequent leakage
    • Maintenance to re-apply glue due to wrong installation or cracks
  • Built-in and double wall tank:
    • No need to dig an extra hole
    • More stable and robust than classic single wall tank (patent pending)
    • Better resistance to thermal contraction/expansion that competitors’ gutter systems
  • Click-in system with honey comb pad support:
    • Easy to install
    • Easy to inspect and clean
    • Easy to replace pad
    • Avoid clogging (63% more free area than competitors)
    • Guarantees longer period between maintenance than standard gutter system
  • Plastic system:
    • Corrosion proof, longer service life that traditional metal systems
    • UV stabilized high quality PP, PVC materials
    • Resistant to aggressive detergents and disinfectants

The MPG is ideal for all kind of applications (poultry, swine, dairy and greenhouse) and climate zones where evaporative cooling applications are used (-10/+40°C).

Currently, the MPG is designed for 150mm (6inch) CELdek or RCP CoolPad for installation up to 2.5 meters height.