Powtech_2016_DE.jpg

POWTECH 2016 Nürnberg

19 Apr

Apr 19 09:00 - Apr 21 17:00

Die POWTECH ist weltweit die unangefochtene Nummer eins für Pulver-, Granulat- und Schüttguttechnologien. Sie spiegelt den aktuellen Stand der mechanischen Verfahrenstechnik und Analytik wider – und gibt damit einen einzigartigen Überblick für eine Vielzahl an Branchen. 

Von der Pharma-, Chemie- und Nahrungsmittelbranche bis zur Glas-, Baustoff- und Papierindustrie suchen auf der POWTECH neben Projektingenieure und Produktionsleiter auch Schüttgutsachverständige nach zukunftsweisenden Innovationen zum Zerkleinern, Sieben, Mischen, Fördern, Dosieren oder Granulieren und vielem mehr.

(Quelle: powtech.de)

Besuchen Sie uns an unserem Messestand 413 in Halle 3A. Für weitere Informationen über unseren Messeauftritt klicken Sie bitte hier.


Messen und Veranstaltungen