DE_Logo_AABC2017.jpg

Advanced Automotive & Industrial Battery Conference 2017 in Mainz

30 Jan

Jan 30 09:00 - Mrz 2 16:00

Vom 30. Januar bis 02. Februar 2017 findet die 7. AABC Europe im Kongresszentrum Mainz statt

Im Januar 2016 nahmen 600 Delegierte aus mehr als 30 Ländern an den Diskussionen über Batterie Chemie, Technik, Design und High-Volume sowie über industrielle und Spezialautomobilanwendungen  teil. Lag die Teilnahme hier bereits um mehr als 30% über der des Vorjahres, so wird in 2017 eine noch höhere Beteiligung erwartet.

Besuchen Sie Munters an Stand Nr. 35 und nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit unseren Experten aus dem Automotive/Battery Bereich auszutauschen.

Wir freuen uns auf Ihre Besuch!