Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
In der Sprühturmtrocknung gibt es für den Betreiber vielfältige Störgrößen, die über das Jahr und die unterschiedlichen Witterungsverhältnisse hinweg starken Einfluss auf den Produktionsausstoß oder die Produktqualität nehmen können. Lassen Sie nicht zu, dass es zu Produktanhaftungen, einer niedrigen Produktionsleistung oder einer schlechten Produktqualität kommt!
Ursächlich für diese Problematik ist in erster Linie der Feuchtigkeitsgehalt des Sprühgutes bei variierenden Außenluftbedingungen. Die Entfeuchtung der Trocknereinlassluft löst dieses Problem, da sie für eine durchgängig niedrige Luftfeuchtigkeit im gesamten Trocknungsprozess sorgt und den Betrieb in der Nähe des Anhaftungspunkts sicher macht.
Ihr Problemlöser: Munters-Trockenluftsysteme der Baureihe Pure
PureSystem™ ist ein Entfeuchtungssystem zur umfassenden Luftbehandlung, welches Adsorptionsentfeuchtung, Kühlung, Heizung oder eine Kombination aller Elemente umfasst. Es wird bereits weltweit zuverlässig in der Sprühturmtrocknung eingesetzt.
PureSystemTM-Anlagen können mit Rotorgrößen bis zu einem Durchmesser von 4,5 m gebaut werden, wodurch eine Massenstromkapazität von bis zu 200.000 kg/h sowie eine Trockungskapazität von über 1800 kg(H2O)/h erreicht wird. Sie entscheiden, ob Sie unser System im Innen- oder Außenbereich installieren möchten. Wir passen dann Größe, Form und Komponenten Ihren Bedürfnissen entsprechend an.
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!