Wir sind Experten

Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut

Fragen Sie uns

Fernsehbildschirme und Zubehör

Fernsehbildschirme und Zubehör

Viele industrielle Produktionsprozesse, einschließlich derer zur Produktion von Fernsehbildschirmen, erfordern eine präzisen Feuchtigkeitsregelung.

Die zu verarbeitenden Materialien müssen vor feuchtigkeitsbedingter Korrosion und Kondensation geschützt werden. Die Anlagen von Munters entfernen die Feuchtigkeit aus der Luft mit Hilfe eines Trockenmittels, das sehr einfach Wasserdampf aufnimmt und festhält. Luftentfeuchter sind besonders zur Feuchtigkeitsreduzierung bei niedrigen Temperaturen und Feuchten geeignet. Ein präzise geregeltes Feuchtigkeitsniveau optimiert die Fertigungsvorgänge.

Neben Luftentfeuchtern bietet Munters auch Zeolith-Produkte zur VOC-Bekämpfung an (VOC = flüchtige organische Verbindungen).  Munters Systeme reinigen mit flüchtigen organischen Verbindungen verunreinigte Abluftströme. VOCs sind gesundheitsschädlich und müssen entsprechend abgereinigt werden. Ein zeolithischer Rotor-Konzentrator kann die Betriebskosten enorm reduzieren, indem er die VOCs aufkonzentriert, bevor sie dem integrierten Abluftreiniger zugeführt werden, der diese dann zerstört. Munters Systeme zur VOC-Bekämpfung erreichen einen VOC-Abreinigungsgrad von mehr als 95% und reduzieren die Treibstoffkosten um 30-50% im Vergleich zu einem eigenständigen Abluftreiniger.

Fallstudien

Wie können wir Ihnen helfen?

Bitte leiten Sie mich zur allgemeinen Startseite weiter.
Durch Ihre Auswahl stimmen Sie unseren Cookie-Richtlinien zu

Ungültige Benutzerkennung

Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.

Ungültige Benutzerkennung

Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.