LED Produktion

LED Produktion

Viele industrielle Produktionsprozesse, einschließlich der LED-Herstellung, erfordern eine exakte Feuchtigkeitsregelung. Produktionsmaschinen müssen vor feuchtebedingten Problemen, wie Korrosion und Kondensation, geschützt werden.

Die Anlagen von Munters entfernen die Feuchtigkeit aus der Luft mithilfe eines Sorptionsrotors, der den Wasserdampf adsorbiert und festhält. Luftentfeuchter eignen sich besonders für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen und geringem Feuchtigkeitsniveau. Wird die die Feuchtigkeit auf die erforderlichen Bedingungen geregelt, verbessert dies den Produktionsprozess.

Munters schafft nicht nur optimale Luftbedingungen, sondern bietet auch eine Reihe zeolithischer Produkte an. Diese Systeme reinigen Abluft, die mit VOCs (flüchtige organische Verbindungen) belastet und daher schädlich für die Gesundheit und die Umwelt ist.

Ein Zeolith-Rotor-Konzentrator kann die Betriebskosten erheblich senken. Dies geschieht durch Aufkonzentration der VOCs, bevor sie innerhalb eines Oxidierers zerstört werden. Munters VOC Systeme können mehr als 95% der VOCs abreinigen, während der Treibstoffverbrauch um 30-50% geringer ist, als bei eigenständigen Oxidierern.

ussatdesa_LED_Manufacturing_470x300.jpg