Wir sind Experten

Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut

Fragen Sie uns

Rechenzentren und Telekommunikation

Rechenzentren und Telekommunikation

Ein störungsfreier 24-Stunden Betrieb ist von größter Wichtigkeit für Rechenzentren. Zudem liegt der Fokus auch im Rechenzentrumsbetrieb zunehmend auf Energieeinsparungen und Verminderung von CO2 Ausstoß.

Die Munters Expertenteams für Rechenzentren können die vielen Fragen beantworten, die sich den Technikern bei der Auslegung stellen. Mit unserem  OASIS™ Leistungsprogramm lassen sich Fragen im Hinblick auf den finanziellen Aufwand und die thermische Leistung klären und die Energieeinsparung für jede Stunde des Jahres ermitteln.

Die meisten mittelgroßen bis großen Rechenzentren benötigen zwischen 0,5 und 50 MW Leistung. Für EDV-Räume wird eine Zulufttemperatur von 27°C empfohlen (ASHRAE Thermal Guidelines for Data Processing Environments 2009a), weshalb sich das OASISTM IEC  System von Munters als bevorzugte Lösung empfiehlt. Marktforschungsergebnisse liefern Hinweise, dass diese Temperaturen künftig sogar noch angehoben werden, denn je niedriger die Temperatur, desto mehr Kosten verursacht die zusätzliche Kühlung.

Die Betreiber von Rechenzentren setzen mehr und mehr das Munters OASISTM IEC System ein. Das System verfügt über einen Wärmetauscher für den Austausch mit der Außenluft, um die Luftfilterung auf ein Minimum zu reduzieren und optimierte Zulufttemperaturen bereitzustellen.

Die Luftströme sind dabei vollständig getrennt, so dass es zu keinerlei Kontamination kommen kann.

Telekommunikation

Für wichtige Telekommunikationseinrichtungen sind Energieverbrauch, Zuverlässigkeit und Instandhaltung wichtige Aspekte. Wärmebelastungen innerhalb der Gebäude und der Schaltschränke müssen effizient behandelt werden. Da innerhalb dieser Einrichtungen permanent Wärme erzeugt wird, sind sie ideale Einsatzgebiete für das Munters OASISTM IEC System.

Munters' indirekte Verdunstungskühlungs-Lösungen ermöglichen es den Kunden, die Energie für die eigentliche Aufgabe zu verwenden, statt zum Kühlen. Sie sind die einzigen Systeme am Markt, die selbst unter den extremsten Bedingungen im Sommer (100°F/38°C mit 75% relativer Luftfeuchtigkeit) in einem ökonomischen Modus arbeiten.

Dadurch können unsere Kunden mehr Telekommunikations-Equipment installieren, ohne zusätzliche, teure Stromanschlüsse zu benötigen. Mit einem Munters OASISTM IEC System haben Telekommunikationskunden 37% mehr Energie frei verfügbar.

Munters' indirekte Verdunstungskühlungssysteme sind mit Luft-Luft Wärmetauschern mit Polymerkanälen ausgestattet, welche die Wärme an einen separaten Außenluftstrom abgeben. Luft und Wasser werden bei Bedarf über den Tauscher geführt, um die Hitze abzuführen. Die Prozessluft strömt durch den Tauscher und kommt zu keinem Zeitpunkt in Kontakt mit dem Wasser. Auf diese Weise nimmt der Zuluftstrom keine zusätzliche Feuchtigkeit auf.

Direkte Verdunstungslösungen können mit DataDek Verdunstungs-Pads realisiert werden, eine weiterentwickelte Version der CELdek®-Pads, die wohl bekanntesten Verdunstungs-Pads weltweit. Die technischen Eigenschaften der DataDek-Pads sind speziell für den Einsatz in modernen Rechenzentren ausgelegt.

Munters bietet auch Plattenwärmetauschersysteme an, falls kein Wasser vor Ort verfügbar ist.

Zusätzliche Merkmale im Überblick:

  • Exzellente Nachrüstungslösung für Leitstellen und Knotenpunkte
  • Zuverlässige Anlagen, für den Einsatz in kritischen Bereichen ausgelegt und gebaut, einschließlich Redundanzen für Elektromotoren, Gebläse, Pumpen und Kompressoren
  • Kühlungslösungen für jegliche Gebäudegrößen von 10-2.500 KW IT / elektrische Last

Munters Systeme kühlen Telekommunikationseinrichtungen mit minimalem Energieverbrauch, so dass ohne zusätzliche Kosten Energie für zusätzliches Equipment verfügbar ist.

NEW VIDEO!

View the video to learn about SyCool Split, an energy-efficient, thermosyphon based dry cooling solution for data centers.

Download

PROAPP DATACOM™

Data center and critical facilities airflow management tool for sizing cooling systems and energy efficiency.

Download
Data Center Videos

Explore numerous Climate Control solutions using Munters products and know-how

Auszeichnungen
Associations

Munters Data Center Coolers

Lösung

Fallstudien