Wir sind Experten

Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut

Fragen Sie uns

Gewerblich genutzte und öffentliche Gebäude

Gewerblich genutzte und öffentliche Gebäude

In öffentlichen Gebäuden und Büroräumen müssen Gesundheit, Sicherheit und Allgemeinbefinden der Menschen sichergestellt werden.

Öffentliche Räume verlangen nach einem gewissen Maß an Außenluftzufuhr. Dabei müssen Feuchtigkeit und Temperatur auf einem exakten, gleichbleibenden Niveau gehalten werden. Unerwünschte Feuchtigkeit betrifft das gesamte Gebäude, von der Substanz bis hin zu den Gebäudenutzern und deren Gesundheit. Unzureichende Feuchtigkeitsregelung führt zu Schimmelbildung, zu Beschädigungen an Teppichböden oder zu verzogenen Bodenbelägen. Schlechte Qualität der Raumluft begünstigt Kopfschmerzen, Müdigkeit, Asthma, mangelnde Konzentrationsfähigkeit und beeinträchtigt so die Produktivität. In manchen Gebäuden befinden sich auch Archive oder private Kunstsammlungen die gegen Verfall geschützt werden müssen.

Die Klimatisierung eines Flughafens ist eine echte Herausforderung. Durch die vielen Menschen, die das Gebäude betreten und verlassen sowie die sich ständig öffnenden und schließenden Türen ergeben sich schwer einschätzbare Lasten, die das HLK System zu bewältigen hat. Dieses dann auch noch effektiv zu erreichen, ist sogar noch herausfordernder. Flughäfen müssen Richtlinien zur Raumluftqualität erfüllen, welche die Zufuhr eines bestimmten Anteils von Außenluft in das Gebäude verlangen. Zudem muss ein gewisser Luftdruck aufrechterhalten werden, um das Eindringen von Kohlenmonoxid (CO) zu verhindern. Mit der Installation energieeffizienter Technologie zur Temperatur- und Feuchteregelung von Munters werden diese Richtlinien erfüllt, die Klimabedingungen werden angenehmer und die Energiekosten reduziert.

New White Paper

Learn more about humidity's role in reducing viral transmission

Download
Lösung

Fallstudien