Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut

Fragen Sie uns

Wie können wir Ihnen helfen?

Bitte leiten Sie mich zur allgemeinen Startseite weiter.
Durch Ihre Auswahl stimmen Sie unseren Cookie-Richtlinien zu

Ungültige Benutzerkennung

Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.

Ungültige Benutzerkennung

Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.

Glasproduktion

Glasproduktion

Der in der Glasproduktion als Klebstoff zwischen den verschiedenen Schichten von Sicherheitsglas fungierende dünne, transparente Kunststoff-Film ist äußerst hygroskopisch. Hygroskopische Produkte sind eher anfällig für hohe relative Feuchte statt für absolute Feuchte, und die relative Feuchtigkeit kann ganzjährig hoch sein.

Wenn der Kunststoff-Film Feuchtigkeit aufnimmt, besteht die Gefahr der Dampfblasenbildung. Diese Blasen können in dem laminierten Glas eingeschlossen werden, was zu Qualitätsproblemen und Produktverlust führt. Munters Luftentfeuchter schaffen Umgebungsbedingungen mit einer niedrigen Feuchtigkeit für die Produktion, die Lagerung und die Verarbeitung von laminierenden Klebstoffen.

Um das Feuchtigkeitsproblem zu lösen, müssen Bedingungen von 70°F/21°C bei 20-22% relativer Feuchte eingehalten werden. Ein industrielles Entfeuchtungssystem von Munters ist ideal für den Einsatz bei der Herstellung von Glas, da es verlässlich Bedingungen von  -70°F/-57F Taupunkttemperatur einhalten kann. Die Systeme sind in vielfältiger Ausführung erhältlich bis hin zu 100.000 SCFM (Standard cubic feet per minute).

Vorteile durch Munters Entfeuchtungssysteme:

  • Weniger Produktverlust aufgrund von Feuchtigkeitsaufnahme (Dampfblasen)

  • Unterbrechungsfreie Produktion

  • Verringerte Abfallmenge

Fallstudien