Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Scrubbers are essential for coal-fired power stations and the more efficiently they can operate, the better it is not only for profit margins, but for the planet as well. Mist elimination plays a crucial role in cost-efficient and sustainable operations.
Munters UltraFlow improves mist elimination in every area, and the innovative new design squeezes this big performance into a significantly smaller space.
Munters UltraFlow mist eliminator is around 20% more compact than traditional designs, while offering the same efficient operation as all Munters mist elimination products. The smaller size means that you consume up to 50% less water than the alternative options, which in turn means that 30% less pump capacity is needed.
But most importantly, the reduced physical footprint allows for a smaller scrubber design which will save significant sums when building new power plants, or renovating existing scrubbers.
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!