Wir sind Experten

Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut

Fragen Sie uns

Energierückgewinnung

Energierückgewinnung

Heutzutage liegt der Fokus auf Nachhaltigkeit und Energiekosten. Ingenieure im RLT-Bereich stehen vor der Herausforderung, die Kosten zu senken, ohne dabei die Qualität zu beeinträchtigen. Dabei entwickelt sich die Technik stetig weiter und der Ruf nach kürzeren Durchlaufzeiten nimmt zu

Um diese Situation zu meistern, bietet Munters eine große Bandbreite an Luft-Luft Energierückgewinnungs-Produkten. Diese nutzen Wärmetauscher, Heat-Pipes und Energierückgewinnungsrotoren, um den Energieverbrauch zu senken und die Betriebskosten zu reduzieren. Web-basierte Software wird in Verbindung mit diesen Produkten verwendet, um sie einfach, mit wenigen Klicks auf die Anforderungen anzupassen.

Luft-Luft Wärmetauscher können bis zu 85% der Energie aus der Gebäude-Abluft oder aus Hochtemperatur-Industrieprozessen wiedergewinnen. Die Energie der Abluft-/Abgasströme wird dabei zur Vorkonditionierung jener Luftströme genutzt, die in das Gebäudeinnere geführt werden. Das bedeutet im Winter Gratis-Heizen und im Sommer Gratis-Kühlen.

Die Verwendung von Luft-Luft Energierückgewinnungssystemen hilft dabei, eine höhere LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) Einstufung zu erreichen, die ASHRAE-Richtlinien 90.1 zu erfüllen sowie erhebliche Betriebskosteneinsparungen bei kürzerer Payback Zeit zu realisieren. Wählen Sie aus Standard-Wärmetauschern oder einer kundenspezifischen Variante mit Wärmerückgewinnung, Feuchteregelung und anderen Luftbehandlungsoptionen.

Die jüngste Verbesserung zur Energieeinsparung für unsere Rotorsysteme ist der Munters PowerPurgeTM.  Mit dieser patentierten Technologie sind bei größeren Systemen Energieeinsparungen von bis zu 30 % möglich.

In einigen Fällen kann ein kleinerer Luftentfeuchter mit PowerPurgeTM sogar das Gleiche wie ein größeres System leisten. So können Sie zusätzlich Ihre Investitionskosten senken.

Der Munters Quantum™-Rotor ist eine Weiterentwicklung des „traditionellen“ Rotors. Mit diesem Rotor kann die Umgebungsluft in einem Schritt auf sehr trockene Umgebungsbedingungen entfeuchtet werden (z. B. von 12 Gramm pro Kilogramm absolute Luftfeuchtigkeit auf nur noch 2 g/Kg). Ein Vorkühler entfällt.

  • Unübertroffen energieeffizientes und speziell entwickeltes Entfeuchtungsmittel, das auch hohe Regenerationstemperaturen verträgt

  • Ausgelegt für alle Trocknungsprozesse, die hohe ΔX-Werte erfordern

  • Macht Vorkühlung überflüssig, reduziert den Energieverbrauch

  • Nutzt Abwärme fur die Regeneration

  • Trockene, saubere Umgebung dank der Vermeidung von Kondenswasserbildung im System und der zertifizierten antibakteriellen und fungiziden Eigenschaften des Rotors

Die Vorteile sind einfach: Reduzierte Investitionskosten, geringere Energiekosten und kein Kondensat, welches Hygieneprobleme verursachen kann.

AT_case_Powerpurge diagram.jpg

Anmeldung für unseren Newsletter

Mit unserem Newsletter erhalten Sie mehrmals jährlich aktuelle Informationen zu unseren Lösungen, Angeboten und zu Veranstaltungen, auf…

Erfahren Sie mehr

Relevante Produkte

Fallstudien