Turm-Innenseite
Trägerplatten
Die Trägerplatten von Munters bieten eine strukturelle Stütze für das Turmpackungsbett bei Massentransferprozessen. Diese Metall- oder Thermoplastplatten tragen das kumulative Gewicht des Schüttbetts, einschließlich der ungeordneten und strukturierten Packungen und des Flüssigkeitsrückhalts. Auf diese Weise wird die Effizienz der Fülltürme gesteigert.
Höhepunkte
- Steigern Sie die Effizienz von Fülltürmen
- Große offene Fläche
- Gleichmäßige Verteilung von Gas und Flüssigkeit
- Einfache Installation und Wartung
- Aus korrosionsbeständigem Metall oder thermoplastischem Kunststoff
Produkte dieser Serie
| Modell | Empfohlen für Turmgröße (mm) |
|---|---|
| Trägerplatte Modell SPM522 | less than 900mm diameter |
| Trägerplatte Modell SPS523 | less than 900mm diameter |
| Support Grid | |
| Trägerplatte Modell SPL521 | more than 900mm diameter |
- Erhältlich in verschiedenen Materialien (Edelstahl, verzinkter Stahl oder Kunststoff)