Lösungen für die Schadstoffkontrolle und VOC-Reduzierung

Zeolith-Basiseinheit (BU)

Die Munters Zeolith-Basiseinheit besteht aus einer Rotorkassette mit Dichtungen, Motor und Gehäuse für den Munters Zeolith-Rotor. Platzieren Sie den hydrophoben Zeolith-Rotor in der Basiseinheit für eine hochwirksame VOC-Reduzierung, die schädliche Dämpfe und Lösungsmittel aus der Luft entfernt und gleichzeitig Energie spart.

Höhepunkte

  • Zuverlässige Reduzierung der VOC-Emissionen
  • Minimale Energiekosten
  • Korrosionsbeständigkeit
  • Leichte, robuste Konstruktion
  • Kundenspezifisch anpassbar
  • 100 % feuerfest
  • Keine Lösungsmittelablagerungen

    Produkte dieser Serie

    Modell
    BU 1500
    BU 2190
    BU 2446
    BU 2946
    BU 3546
    BU 4200
    BU 4800