Would you prefer to visit the website in this country and language?

Direkte Verdunstungskühler und Befeuchter

DropSTOP

Munters DropSTOP ist ein hocheffizienter und kostengünstiger Tropfenabscheider, der entwickelt wurde, um Tropfenmitriss von Wärmetauschern, direkten Verdunstungskühlmedien usw. abzufangen. Das DropSTOP-Medium ist so konstruiert, dass der Luftstrom es immer trifft. Es ist in einem Edelstahlrahmen eingefasst, der eine einfache Integration und Wartung ermöglicht. Mehrere Paneele können kombiniert werden, um allen Anforderungen gerecht zu werden.

Highlights

  • Entfernt Wassertröpfchen aus dem Luftstrom
  • Sehr geringer Druckverlust
  • Verwendet GLASdek UL900-zertifiziertes Verdunstungsmedium
  • Hergestellt aus patentiertem, dreifach geflutetem Pad
  • Funktioniert bei Luftgeschwindigkeiten bis zu 4,0 m/s
  • Kompakte Einbaugröße
  • Benötigt wenig bis keine Wartung

Produkte dieser Serie

ModellProduktdatenblatt
DropSTOPAnzeigen