Tropfenabscheidung, Massentransfer und Klimaregelung für effizienten Betrieb

Die Abscheidung und Extraktion von Flüssigkeiten und Gasen sowie die Entfernung von Feuchtigkeit und Verunreinigungen sind für die Erdöl-, Gas- und Raffinerieindustrie von entscheidender Bedeutung. Munters bietet energieeffiziente Systeme zur Tropfenabscheidung, zum Massentransfer und zur Entfeuchtung an, um die Betriebseffizienz zu verbessern und Prozess- und Abfallströme zu reinigen.

Weitere Informationen

Anwendungen in der Erdöl-, Gas- und Raffinerieindustrie

Steigerung der Produktqualität für Öl, Gas und Erdöl

Tropfenabscheider sind der Schutz Ihres Prozesses. In allen Phasen der Produktion, des Transports, der Raffination und der Gasverarbeitung trennen Tropfenabscheider Flüssigkeiten von Gasströmen und tragen so zum korrekten Massen- und Wärmehaushalt des Prozesses bei.

Vorteile:

  • Verbesserte Produktqualität
  • Rückgewinnung wertvoller Produkte
  • Schutz der nachgeschalteten Komponenten
  • Weniger Korrosion in Rohrleitungen und Kompressorstationen
  • Geringere Wartungskosten

Optimierung der Leistung von Massentransfersystemen

Die Massentransferprodukte von Munters werden für die Fraktionierung, Absorption und Extraktion eingesetzt und optimieren den Druckabfall im Verhältnis zur Leistung, indem sie die geringstmögliche Energiemenge verwenden. Wir können im eigenen Haus Produkte für den Massentransfer entwerfen, entwickeln, herstellen und liefern, darunter:

Vorteile:

  • Umfangreiches Anwendungswissen
  • Interne Konstruktion
  • Optimierter Druck im Verhältnis zur Leistung
  • Energieeffizienz
  • Kleinerer CO2-Fußabdruck

Perfektes Klima für die Ausrüstung an Bord von Offshore-Plattformen

Kondensation ist eine ständige Herausforderung in der Öl-, Gas- und Raffinerieindustrie, insbesondere in Offshore-Anlagen wie schwimmenden Produktions-, Lager- und Entladeschiffen (floating production, storage, and offloading, FPSO) und anderen Standorten mit natürlich hoher Luftfeuchtigkeit.

Vorteile:

  • Effiziente Erhaltung von redundanten Gasverdichterstationen
  • Zuverlässige Konservierung und Lagerung kritischer Objekte, wie z. B. Gas- und Ölventile, sowie wichtiger Notfallgeräte und -komponenten
  • Konservierung von mechanischen Räumen und Geräten an Bord von FPSOs und anderen Offshore-Plattformen, die explosionsgeschützte Geräte verwenden
  • Trocknung von Gas- und Ölleitungen nach Wasserdruckprüfung
  • Kostengünstiger Schutz elektronischer Steuergeräte

Verlängern Sie die Lebensdauer der Anlage

Munters Tropfenabscheider helfen bei der Entfernung von Flüssigkeitsverschleppung, kondensierten Flüssigkeiten und Verunreinigungen aus der Prozesskette in Form von Wasser und produzierten Feststoffen, Mineralien, Metallen und Schwefel.

Vorteile:

  • Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Anlage
  • Geringere Wartungskosten
  • Reduzierung der Emissionen

Vermeidung von Ausfallzeiten

Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu einem drastischen Abfall des elektrischen Widerstands von Dämmstoffen führen. Dadurch kann Strom über die Oberflächen der Überwachungsgeräte und auch durch die Luft fließen. Das Kondenswasser, das sich bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bildet, verursacht Betriebsstörungen durch fehlerhaft funktionierende elektronische Geräte, die wiederum ungeplante Stillstände zur Folge haben können. Die Abschaltung von Öl-, Gas- und Raffinerieanlagen zur Behebung dieser Probleme ist kostspielig.

Vorteile:

  • Weniger elektrische Probleme
  • Weniger Ausfallzeiten
  • Geringere Wartungskosten

Schutz vor Schadstoffen

Luftverschmutzung ist ein anhaltendes Problem in der Öl-, Gas- und Raffinerieindustrie, von der Emission flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) bis hin zur Verunreinigung empfindlicher Materialien im Herstellungsprozess. Munters bietet Lösungen für diese Probleme.

Vorteile:

  • Einhaltung der Gesetze und Vermeidung von Sanktionen
  • Verhinderung von Korrosion an Anlagen und Gebäuden
  • Verbesserung Ihrer Nachhaltigkeitsnachweise

Was Sie mit unseren Lösungen erreichen können

Steigerung der Produktqualität für Öl, Gas und Erdöl

Tropfenabscheider sind der Schutz Ihres Prozesses. In allen Phasen der Produktion, des Transports, der Raffination und der Gasverarbeitung trennen Tropfenabscheider Flüssigkeiten von Gasströmen und tragen so zum korrekten Massen- und Wärmehaushalt des Prozesses bei.

Vorteile:

  • Verbesserte Produktqualität
  • Rückgewinnung wertvoller Produkte
  • Schutz der nachgeschalteten Komponenten
  • Weniger Korrosion in Rohrleitungen und Kompressorstationen
  • Geringere Wartungskosten

Vermeidung von Ausfallzeiten

Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu einem drastischen Abfall des elektrischen Widerstands von Dämmstoffen führen. Dadurch kann Strom über die Oberflächen der Überwachungsgeräte und auch durch die Luft fließen. Das Kondenswasser, das sich bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bildet, verursacht Betriebsstörungen durch fehlerhaft funktionierende elektronische Geräte, die wiederum ungeplante Stillstände zur Folge haben können. Die Abschaltung von Öl-, Gas- und Raffinerieanlagen zur Behebung dieser Probleme ist kostspielig.

Vorteile:

  • Weniger elektrische Probleme
  • Weniger Ausfallzeiten
  • Geringere Wartungskosten

Schutz vor Schadstoffen

Luftverschmutzung ist ein anhaltendes Problem in der Öl-, Gas- und Raffinerieindustrie, von der Emission flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) bis hin zur Verunreinigung empfindlicher Materialien im Herstellungsprozess. Munters bietet Lösungen für diese Probleme.

Vorteile:

  • Einhaltung der Gesetze und Vermeidung von Sanktionen
  • Verhinderung von Korrosion an Anlagen und Gebäuden
  • Verbesserung Ihrer Nachhaltigkeitsnachweise

Steigerung der Prozesseffizienz

Kondensierte Flüssigkeiten verringern die Prozesseffizienz. Korrekt konstruierte Tropfenabscheider ermöglichen es den Anlagenplanern jedoch, höhere Gasgeschwindigkeiten anzuwenden und mit erwarteten und unerwarteten Prozessbedingungen, wie z. B. hohen Turndown-Faktoren, umzugehen, wodurch die Kosten der Prozessanlage minimiert und die Produktabscheidung verbessert werden.

Um diese Aufgaben zuverlässig erfüllen zu können, muss die richtige Konfiguration für die Tropfenabscheidung der jeweiligen Anwendung gewählt werden, und es muss sichergestellt werden, dass sie zu den Verarbeitungsgeräten, dem Standort und der Belastung passt.  Die Auswahl der richtigen Komponente zur Tropfenabscheidung erfordert auch die Wahl einer Abscheiderlamelle, die zu den Eigenschaften des Gasstroms passt. Dies wiederum erfordert ein tiefgreifendes Verständnis der beteiligten Öl- und Gasverarbeitung sowie der Physik des Tropfenabscheiders selbst.

Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unser breites Angebot an Tropfenabscheiderlösungen zu erfahren, die entwickelt wurden, um die Prozesseffizienz in der Öl-, Gas- und Raffinerieindustrie zu steigern.

Vorteile:

  • Berechenbare Leistung und hohe Effizienz, auch bei hoher Flüssigkeitsbelastung
  • Durch den Einsatz eines Lamellen-Tropfenabscheiders kann der Prozess mit höheren Geschwindigkeiten und kleineren Gerätedurchmessern durchgeführt werden
  • Schutz der nachgeschalteten Komponenten

Verbesserte Energieeffizienz der Anlage

Munters Tropfenabscheider sparen während des Betriebs Energie durch sehr geringen Druckverlust und höhere Abscheideleistung. Sie tragen auch dazu bei, Energie in nachfolgenden Prozessen zu sparen und eine hocheffiziente und vorhersehbare Leistung zu liefern, selbst bei hoher Flüssigkeitsbelastung.

Sie verfolgen die tatsächlichen Bedingungen in Echtzeit und messen Feuchtigkeit und Temperatur, um sicherzustellen, dass das Gerät nur läuft, wenn die Gefahr besteht, dass sich Kondenswasser bildet. So erhalten Sie eine energieeffiziente, variable Taupunktregelung.

Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unser Angebot an Lösungen zur Verbesserung der Energieeffizienz in Ihrer Anlage zu erfahren.

Vorteile:

  • Hohe Entfeuchtungsleistung bei weniger Energiekosten
  • Konstanter Dauerbetrieb
  • Höhere Haltbarkeit und längere Lebensdauer durch robuste Konstruktion und Design
  • Kontinuierliche Leistung auch in anspruchsvollsten Umgebungen

Produkte – Öl-, Gas- und Raffinerieindustrien

Zusätzliche Tropfenabscheider

Dreh-/Dralllamellentyp

Bettbegrenzer

Turm-Innenseite

Sammelbehälter / Schornsteinablage

Sammelbehälter/Schornsteinablage

DF

Horizontaler Durchfluss

„Wir haben uns für die Verdunstungskühlung entschieden, weil sie einfach nachgerüstet werden kann, die Betriebskosten niedrig sind und der Einlassdruckabfall gering ist. Es war auch die richtige wirtschaftliche Wahl für uns, und das Gerät war einfach zu installieren.“

Dave Stamp, Anlagentechniker

Was Sie von Munters bekommen

Tropfenabscheidung, Massentransfer und Klimaregelung für Öl | Munters