Wärmetauscher
Z-Duct
Der Munters Z-Duct Plattenwärmetauscher bietet eine zuverlässige, wirtschaftliche Energierückgewinnung mit einem thermischen Wirkungsgrad von bis zu 85 %. Dieser industrielle Luft-Luft-Wärmetauscher minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination, senkt den Energieverbrauch und die Betriebskosten und verbessert gleichzeitig die Nachhaltigkeit.
Highlights
- Kostengünstige Energierückgewinnung
- Energieeinsparung
- Einfache Installation, Bedienung und Wartung
- Kompakte Standardausführungen
- Isolierung (mit oder ohne)
- Erhältlich in Aluminium- oder Edelstahlausführung
Titel | Typ | Sprache | Download-Link |
---|---|---|---|
Z-Duct heat exchanger-CS-EN-202105 | Case study | Englisch | Anzeigen |