Wärmetauscher
Thermo-Z
Der Thermo-Z von Munters ist ein vollständig geschweißter Plattenwärmetauscher für die anspruchsvolle industrielle Hochtemperatur-Energierückgewinnung. Zuverlässig und wirtschaftlich, liefert er bis zu 85 % thermische Effizienz. Er minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination, senkt den Energieverbrauch und die Betriebskosten und verbessert die Nachhaltigkeit.
Produkte dieser Serie
Modell | Produktdatenblatt |
---|---|
Thermo-Z | Anzeigen |
- Isolierung (mit oder ohne)
- Erhältlich in Karbon-, Aluminium- oder Edelstahlausführung
Titel | Typ | Sprache | Download-Link |
---|---|---|---|
Andrx Pharmaceuticals-CS-EN-202105 | Case study | Englisch | Anzeigen |