Strukturierte Füllkörper
Strukturierte Füllkörper ME-II
Vertrauen Sie auf die strukturierten Füllkörper ME-II von Munters für eine effiziente Dampf-Flüssig-Trennung, die einen geringen Druckverlust und einen konstanten Durchsatz bei Massentransferanwendungen gewährleistet. Passen Sie die Oberfläche oder die Wellengröße an, um die Leistung zu optimieren. Diese Füllkörper sind kostengünstig für eine effektive Trennung.
Höhepunkte
- Berechenbarer Durchsatz
- Geringer Druckverlust
- Gute Leistungsfähigkeit
- Vielseitige Nutzung
- Verbessertes Turndown-Ratio
Produkte dieser Serie
| Modell | Spezifische Fläche (m2/m3) | 
|---|---|
| ME-II 65 | 65 | 
| ME-II 125 | 125 | 
| ME-II 170 | 170 | 
| ME-II 200 | 210 | 
| ME-II 250 | 250 | 
| ME-II 350 | 350 | 
| ME-II 500 | 500 | 
| ME-II 750 | 750 | 
- Hoher Durchsatz (Typ „X“) oder Standard (Typ „Y“)