Strukturierte Füllkörper
Vantage Zusätzliche strukturierte Verpackung
Munters Vantage® Additional® High-Capacity Structured Packing provides significant margins on throughput over traditional packing. The unique texture of packing provides exceptional liquid spreading characteristics. Vantage® Additional® packing provide higher capacity with lower pressure drop and better efficiency than traditional packings. Customize the surface area or corrugation crimp size to optimize performance.
Höhepunkte
- Higher throughput
- Low pressure drops
- Good efficiency
- Versatile
- Improved turndown ratio
Produkte dieser Serie
| Modell |
|---|
| Vantage 200 Zusatz |
| Vantage 250 Zusatz |
| Vantage 350 Zusatz |
| Vantage 450 Zusatz |
| Vantage 750 Zusatz |
| Vantage WM BX Zusatz |
- In verschiedenen Stahlgüten erhältlich