Thermal oxidizers

Regenerative Thermische Oxidationsanlage (RTO)

Regenerative thermische Oxidationsanlagen entfernen Schadstoffe durch Hochtemperaturoxidation mit bis zu 96 % thermischer Rückgewinnung. Sie sind in modularen Kammerkonfigurationen erhältlich und bieten einen hohen Wirkungsgrad und niedrige Betriebskosten für eine Vielzahl von Gasmengen.

Höhepunkte

  • Bis zu 96 % thermische Rückgewinnung durch Keramikbetttechnologie
  • 2- bis 7-Kammer-Designs für eine flexible Systemdimensionierung
  • Optimierte Gasverteilung sorgt für vollständige Oxidation
  • Reduziert den Kraftstoffverbrauch und die Betriebskosten
  • 30 Jahre Know-how in der Oxidationsindustrie
  • Über 550 Oxidationsanlagen weltweit

    • Regeneratives thermisches Oxidationsmittel (Regenerative Thermal Oxidizer, RTO)