Stand-Alone-Entfeuchter

MX3

Der Munters MX3 ist ein leistungsstarker Sorptionsentfeuchter, der für besonders anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurde. Mit einer um 15–20 % verbesserten Energieeffizienz im Vergleich zum Vorgängermodell vereint der MX3 hohe Entfeuchtungskapazität mit reduziertem Energieverbrauch in einem kompakten, korrosionsbeständigen Design.

Höhepunkte

  • Innovative, energieeffiziente Rotortechnologie
  • 15–20 % energieeffizienter als das Vorgängermodell
  • Bis zu 15 % Verbesserung der Entfeuchtungsleistung
  • Bis zu 15 % weniger CO₂-Emissionen
  • EC-Ventilatortechnologie mit reduziertem Geräuschpegel
  • Regeneration mit Gas, Dampf oder Strom als Standard
  • Fernüberwachung und -steuerung mit Konnektivität

Produkte dieser Serie

ModellBreite (mm)Länge (mm)Höhe (mm)Gewicht (kg)Produktdatenblatt
MX3 3018968101872407Anzeigen
MX3 35190310911909472Anzeigen
MX3 60224013072214704Anzeigen
MX3 40190310911909537Anzeigen
MX3 55190310911909479Anzeigen
MX3 80224013072214712Anzeigen
MX3 95224013072214656Anzeigen

  • Konfigurierbare Vor- und Nachbehandlung
  • Konnektivität
  • Taupunktsensor
  • Erhältlich mit verschiedenen Beschichtungen (Munters Protect oder Edelstahl)
  • Energy Efficiency Purge (EEP)
  • Energy Recovery Purge (ERP)
  • Filterkombination M5, G4 oder G4/F7
  • Prozessventilatoren
  • Systemüberbrückung
  • Systemsteuerungen
  • Climatix
  • Regeneration (Gas, Strom, Dampf)
Munters MX3-Serie – unabhängige Sorptionsentfeuchter | Munters