4 Gründe, warum JETZT der richtige Zeitpunkt ist, einen Kühlhausentfeuchter in Betracht zu ziehen

Mar 19, 2024

Kühlhäuser sind häufig mit denselben Herausforderungen durch Frost konfrontiert. Wenn diese Probleme sich selber überlassen werden, können sie zu gefährlich rutschigen Bedingungen führen, die Gesundheit und Sicherheit beeinträchtigen und ein Risiko für die Produktqualität und -integrität darstellen. Darüber hinaus beeinträchtigt die Eisbildung die Kühlanlagen und erhöht den Wartungsbedarf. Warum also nicht die Spielregeln ändern und sich auf die Grundursache des Problems konzentrieren?

„Es ist ein Kühlhaus, natürlich gibt es dort Eis!“ Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass es zu Eisbildung kommt, wenn die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt liegen. Dies muss nicht der Fall sein.  Tatsächlich ist die Bildung von Kondensat und Eis ein Zeichen für unkontrollierte Luftfeuchtigkeit im Lager. Wasser, Frost oder Eis an den Wänden, der Decke, Regalen oder dem Boden entstehen, wenn wärmere, feuchte Luft, die in das Kühlhaus eindringt, aufgrund der kälteren Temperaturen schnell kondensiert.

Feuchtigkeit kann durch Türen und Belüftungssysteme in das Kühlhaus eindringen oder sogar von den gelagerten Waren oder den dort arbeitenden Personen abgegeben werden. Diese Kondensat- und Eisbildung kann nicht allein durch eine Temperaturanpassung bekämpft werden. Der Einsatz eines Kühlhausentfeuchters zielt auf die Beseitigung der Feuchtigkeit an der Quelle ab und bietet Kühlhausbetreibern eine Reihe weiterer Vorteile.

Hier sind vier Gründe, warum es jetzt an der Zeit ist, einen Entfeuchter für Ihr Kühlhaus in Betracht zu ziehen:  

  1. Kühlhäuser sind bekannt für ihren hohen Energieverbrauch. 
    Mit Eis bedeckte Kühlgeräte verbrauchen mehr Energie als nötig. Auch ältere Entfeuchter verbrauchen im Vergleich zu den neuesten energieeffizienten Systemen mehr Energie. Die Adsorptionsluftentfeuchter von Munters bieten eine hervorragende Auswahl an branchenführenden Systemen.  

  2. Bereit für den Sommer.  
    Kühlhäuser sind das ganze Jahr über gefordert, aber in den Sommermonaten kann es noch schwieriger sein, die Eisbildung zu verhindern. Da mehr wärmere Umgebungsluft in das Kühlhaus eindringt, ist es wichtig, vor den heißen Sommermonaten die besten Innenraumbedingungen für Ihre Einrichtung sicherzustellen.  

  3. Höhere Sicherheit.  
    Kondenswasser, das in Kühlhäusern zu Eis wird, stellt eine Gefahr für Gesundheit und Sicherheit dar. Rutschige Böden, von Decken und Verpackungen herabfallendes Eis sowie Dunst und Nebel können zu einer potenziellen Katastrophe führen. Die Regelung der Kondensation ist für ihre Vermeidung von grundlegender Bedeutung und macht Ihr Kühlhaus zu einem sicheren Ort für Mitarbeiter und Gabelstapler.
     
  4. Produktqualität und Effizienz.  
    Zusammengebrochene Verpackungen und Eis auf Produkten können zu Problemen mit der Produktqualität führen. Probleme beim Barcode-Scannen aufgrund von aufgeweichten Etiketten wirken sich außerdem negativ auf die Effizienz aus. Verhindern Sie die Eisbildung und diese Probleme verschwinden.   

Warum also nicht die Spielregeln ändern und sich auf die Grundursache des Problems konzentrieren?

Erfahren Sie hier mehr über Lösungen für Kühlhäuser.