Would you prefer to visit the website in this country and language?

Die süße Lösung: Wie trockene Luft die Süßwarenherstellung revolutioniert

Oct 12, 2023

Wenn die Tage kürzer werden und Halloween näher rückt, ist die Luft erfüllt von der Verheißung zuckerhaltiger Leckereien. Aber haben Sie sich jemals gefragt, was sich hinter den Kulissen abspielt, um sicherzustellen, dass diese Bonbons, leckere Schokolade und Dragees ihre perfekte Form behalten, bis sie in Ihre Hände gelangen? Das Geheimnis liegt in etwas so Einfachem wie der Luft, von der sie umgeben sind. Genauer gesagt, der Trockenheit dieser Luft.

Süßwaren können empfindlich und anfällig für Witterungseinflüsse sein. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann verheerende Folgen haben, da Bonbons zusammenkleben, Pralinen anfällig für Fettreifbildung werden und Dragees ihre Konsistenz verlieren können.  

Seit vielen Jahren werden Sorptionsentfeuchtungssysteme eingesetzt, um die Luftfeuchtigkeit während des gesamten Herstellungsprozesses von Süßwaren präzise aufrechtzuerhalten. Vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt kann es unabhängig von der Tages- oder Jahreszeit von entscheidender Bedeutung sein, Produkte vor den schädlichen Auswirkungen übermäßiger Luftfeuchtigkeit zu schützen.

 

Der Einsatz von trockener Luft in der Süßwarenherstellung bietet eine Reihe von Vorteilen: 

  1. Schutz der Produktqualität: Trockene Luft sorgt dafür, dass harte Süßigkeiten ihre beabsichtigte Form, ihr Aussehen und ihren Geschmack behalten. Keine Verklumpungen mehr, kein Anhaften mehr, nur Süßigkeiten, die genauso lecker aussehen und sich so anfühlen, wie sie sollen  

  2. Effizienzsteigerung:  Eine Produktion, die nicht durch verstopfte Maschinen und Leitungen behindert wird. Trockene Luft sorgt für einen reibungslosen Ablauf, erhöht die Produktivität und minimiert Ausfallzeiten und Wartung.   

  3. Weniger Abfall: Mit trockener Luft wird unnötiger Abfall vermieden, der entsteht, wenn Produkte durch eine zu hohe Luftfeuchtigkeit ihre Qualität einbüßen. Das bedeutet weniger Ausschuss und mehr Ersparnisse in Ihrer Tasche.   

  4. Kostenersparnis: Durch die Investition in eine robuste Luftentfeuchtung schützen Sie nicht nur Ihre Produkte, sondern senken auch die Kosten. Weniger Abfall, weniger Reinigungsaufwand und optimierte Herstellungsprozesse führen zu effizienteren Abläufen. 

Sind Sie bereit, Ihre Süßwarenherstellung auf das nächste Level zu bringen? Möchten Sie erfahren, wie Munters Ihnen helfen kann, die Perfektion der Süßwarenherstellung zu erreichen? Erfahren Sie mehr über unsere hochmodernen Luftentfeuchtungslösungen und bringen Sie Ihr Unternehmen auf den Weg zum süßen Erfolg.

Lassen Sie sich nicht von Feuchtigkeit aufhalten – entfesseln Sie noch heute den Zauber trockener Luft! 

Erfahren Sie hier mehr.

22282-en-adobestock_482144688.webp?v=638721123864430000