Das Kalgoorlie Courts Project umfasst drei Magistrates' Courts, zwei Jurygerichte und eine Reihe von Mediations-, Register- und anderen Unterstützungseinrichtungen. Bei dem Standort handelt es sich um das denkmalgeschützte historische Kalksteingebäude Warden's Court and Post Office im Herzen des historischen Viertels von Kalgoorlie.

Kurzinfo

  • EPCC-Lösung für den Hauptraum der Klimatisierung
  • Steigert die Effizienz von verpackten Klimageräten, insbesondere im Sommer
  • Trägt zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei und verlängert die Lebensdauer der Geräte
  • Steigert die Leistung bei geringer Last mit COP-Werten von bis zu 7:1

Die Öffnung des öffentlichen Bereichs zu den begrünten Innenhöfen in Kombination mit einer zonierten Klimatisierung ermöglicht es, den gesamten öffentlichen Bereich auf natürliche Weise zu lüften, wodurch für einen großen Teil des Jahres die Klimatisierung eingespart wird. Die Gerichtssäle können auch vollständig geöffnet und die Klimaanlage abgeschaltet werden. Ein unterirdisches Labyrinth kühlt die Umgebungsluft vor und verringert so die Größe der Klimaanlage und den Energiebedarf, um sie zu betreiben.

Munters Beitrag

Munter's wurde von Jako Industries und Aurecon beauftragt, eine Verdunstungsvorkühlerlösung für den Hauptklimatechnikraum zu liefern. Das Gerät wird an den Hauptlufteinlasslamellen dieses Technikraums angebracht und kühlt die Ansaugluft, die von den verpackten Klimaanlagen verwendet wird. Die Klimaanlage kann in einer kühleren Umgebung effizienter arbeiten, wenn sie am dringendsten benötigt wird (im Sommer). Darüber hinaus wird die Lebensdauer der Geräte verlängert. Die gesteigerte Leistung bei geringer Last sorgt für äquivalente COP-Werte von bis zu 7:1 und ist eine gewinnbringende Kombination für dieses prestigeträchtige Projekt.

Anwendungen für diesen Fall

Kurzinfo

  • EPCC-Lösung für den Hauptraum der Klimatisierung
  • Steigert die Effizienz von verpackten Klimageräten, insbesondere im Sommer
  • Trägt zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei und verlängert die Lebensdauer der Geräte
  • Steigert die Leistung bei geringer Last mit COP-Werten von bis zu 7:1