Das Albany Entertainment Centre ist ein hochmodernes Zentrum für darstellende Künste und Kongresse mit einer atemberaubenden Lage am Wasser wie kein anderes in der Region Westaustralien.
Kurzinfo
- Lösung für den Verdunstungsvorkühler (EPCC)
- Geringerer Energieverbrauch
- Hilft, die Betriebskosten zu senken und die Lebensdauer des Kondensators zu verlängern
- Bietet hohe Leistung bei geringer Last
- Ideale Lösung für hochkarätige Projekte
- Erreicht COP-Werte von bis zu 7:1
Projekt
Das Herzstück des Albany Entertainment Centre ist das Princess Royal Theatre, ein prächtiges Proszeniumsbogentheater mit 620 Sitzplätzen. Das Parkett bietet 480 Sitzplätze und der Kreis 140 Sitzplätze. Mit einer 12 m langen Öffnung des Proszeniumsbogens, Fluganlagen, einem Orchestergraben und hochmodernen Theaterbeleuchtungs- und Audiosystemen ist dieser Veranstaltungsort in der Lage, eine breite Palette von Veranstaltungen zu präsentieren. Das Kalyenup Studio ist ein flexibler Raum für bis zu 200 Personen, in dem intime klassische Konzerte bis hin zu Firmenessen stattfinden können. Mit einer Grundfläche von 14 x 14 m und einer 7 m hohen Decke kann dieser vielseitige Bereich in zwei akustisch getrennte Räume unterteilt werden, um Breakout-Meetings zu ermöglichen oder einfach einen intimeren Konferenzraum zu schaffen. Der Hanover Room ist ein eleganter Veranstaltungsraum, der sich ideal für Vorstandssitzungen oder Konferenzen mit Platz für bis zu 20 Personen oder Cocktailveranstaltungen für bis zu 602 Personen eignet.
Munters Beitrag
Munters wurde von Centigrade beauftragt, eine Verdunstungsvorkühlerlösung (EPCC) für die wichtigsten luftgekühlten Kaltwassersätze zu liefern. Diese Geräte passen auf herkömmliche ein- und zweistufige Kondensatoren sowie auf Aufdachanlagen. Er kühlt die in das Kondensatorsystem eintretende Luft vor, was in den meisten Fällen die Kühlleistung des Kondensators bei geringerem Energieverbrauch verbessert oder zumindest erreicht. Der EPCC wurde als natürliche Ergänzung zu neuen luftgekühlten Kondensatorsystemen konzipiert und leistet somit einen positiven Beitrag zu den Betriebskosten, zur Verlängerung des Lebenszyklus des Kondensators und trägt zur Energieeinsparung und zur Schonung der Umwelt bei. Die gesteigerte Leistung bei geringer Last führt zu äquivalenten COP-Werten von bis zu 7:1 und ist eine gewinnbringende Kombination für dieses prestigeträchtige Projekt.
Anwendungen für diesen Fall
Kurzinfo
- Lösung für den Verdunstungsvorkühler (EPCC)
- Geringerer Energieverbrauch
- Hilft, die Betriebskosten zu senken und die Lebensdauer des Kondensators zu verlängern
- Bietet hohe Leistung bei geringer Last
- Ideale Lösung für hochkarätige Projekte
- Erreicht COP-Werte von bis zu 7:1