Im Stockholmer Hafen liegt ein Stück schwedischer Geschichte: Der Eisbrecher Sankt Erik. Das Schiff spielte eine wichtige Rolle in der wirtschaftlichen und industriellen Entwicklung Schwedens zu einer Zeit, als Stockholm rasant expandierte. Heute dient das historische Schiff als Museumsschiff mit rund 70.000 Besuchern pro Jahr. Für das Team, das für die Erhaltung verantwortlich ist, besteht das Ziel schlicht darin, künftigen Generationen ein authentisches Stück schwedischer Industriegeschichte zu ermöglichen.
Kurzinfo
- Die Luftentfeuchter schützen das Gefäß vor Feuchtigkeit, die sowohl ober- als auch unten eindringt, da der Museumseisbrecher im Wasser steht.
- Kondensation, Schimmel und Rost bedrohen das Gefäß dank effizienter Entfeuchtung nicht mehr.
- Jährliche Kapazitätskontrollen und Wartung durch den Munters-Service
1914 in der Werft Finnboda in Stockholm gebaut, war die Sankt Erik Schwedens erster seefahrender und einziger erhaltener Eisbrecher. Mehr als sechs Jahrzehnte lang half sie, während harter Winter lebenswichtige Seewege offen zu halten, sodass Waren, Post und Passagiere Stockholm und andere Teile Schwedens erreichen konnten, wenn Eis die Wasserwege blockierte. Indem Sankt Erik die Schifffahrtsrouten das ganze Jahr über geöffnet hielt, trug sie dazu bei, Handel und Kommunikation sowohl mit dem schwedischen Archipel als auch mit dem europäischen Kontinent aufrechtzuerhalten.
Tägliche Konservierung eines Schiffes der Witterung ausgesetzt
Ein Museumsschiff dieser Größe zu erhalten, ist keine leichte Aufgabe, zumal es das ganze Jahr über den Elementen ausgesetzt ist. Im Gegensatz zu Museumsobjekten, die in klimatisierten Gebäuden aufbewahrt werden, liegt Sankt Erik jeden Tag im Wasser, ständig von wechselnden Temperaturen und Luftfeuchtigkeitsniveaus beeinflusst. "Die Luftfeuchtigkeit ist hier eine große Herausforderung, weil dies ein Schiff ist, das das ganze Jahr über im Wasser bleibt", sagt Ola Dahlqvist, technischer Leiter der Museumsschiffe. "Feuchtigkeit kommt sowohl von oben als auch von unten, sodass Probleme sehr schnell auftreten, wenn wir die Entfeuchtung ausschalten." Für das Museumsteam geht es bei der Kontrolle der Luftfeuchtigkeit nicht nur um Wartung. Es geht darum, einen unersetzlichen Teil des schwedischen Kulturerbes zu schützen. "Wenn die Luftfeuchtigkeit nicht kontrolliert wird, sehen wir sehr schnell Rost, Kondensation und Schimmel", sagt Benjamin Hedlund, leitender Ausstellungstechniker der Abteilung für historische Schiffe bei den schwedischen Nationalen Maritime-, Transport- und Militärmuseen. "Das Problem ist, dass viele der Komponenten des Schiffs original sind. Sobald sie beschädigt sind, können sie sehr schwierig und manchmal unmöglich zu ersetzen sein."
Geschützt durch drei gut gewartete Luftentfeuchter
Heute schützen drei Munters-Luftentfeuchter die wichtigsten Maschinenräume des Schiffs. 2014 installiert und 2015 vollständig in Betrieb genommen, sind die Geräte seither nahezu ununterbrochen in Betrieb. Laut Dahlqvist nähern sich sie nun 100.000 Betriebsstunden. "Wir haben sehr gute Erfahrungen mit ihrer Leistung", sagt er. "Einmal im Jahr kommen Munters-Servicetechniker an Bord, um Kapazitätsprüfungen durchzuführen und das System zu inspizieren. Es funktioniert sehr gut." Bevor das Entfeuchtungssystem installiert wurde, war Feuchtigkeit ein ständiges Problem. Kondensation bildete sich im Inneren des Rumpfes, Wasser sammelte sich in Maschinenräumen, und Rost bildete sich auf Metalloberflächen. Schimmelbildung bildete sich an Holzinnenräumen, was sowohl Konservierungs- als auch Wartungsprobleme mit sich brachte. "Die Umgebung an Bord war nicht gut, bevor wir die Luftentfeuchter installiert haben", erinnert sich Dahlqvist. Heute ist der Unterschied im gesamten Schiff sichtbar. Metalloberflächen bleiben sauber und geschützt, die ursprünglichen Innenräume bleiben trocken, und Besucher können das Schiff so erleben, wie es während seiner Dienstjahre aussah. Für das Team, das für ihre Erhaltung verantwortlich ist, besteht das Ziel schlicht darin, sicherzustellen, dass zukünftige Generationen weiterhin ihre Decks betreten, ihre Maschinenräume erkunden und ein authentisches Stück schwedischer Industriegeschichte erleben können. "Solange wir das Meer draußen halten, den Regen draußen halten und das Klima an Bord erhalten, gibt es wirklich keine Grenze dafür, wie lange das Schiff überleben kann", sagt Dahlqvist. "Wenn wir uns um sie kümmern, kann sie für Generationen hier bleiben."
Anwendungen für diesen Fall