Unaro Nordic entwickelt und produziert Produkte für schnelle White-Label-Lösungen in den Bereichen Beauty, Körperpflege und Chemietechnik. Sie sind stolz darauf, ihre Kunden, einschließlich bekannter Beauty-Marken, in jedem Schritt der Kundenreise zu unterstützen – einschließlich Konzeptentwicklung, Formulierung, Beschaffung, Produktion und Compliance. Während des Herstellungsprozesses ist es entscheidend, dass Unaro Nordic die richtigen Innenraumklimabedingungen aufrechterhält, um die Produktqualität für seine Kunden zu gewährleisten.

Kurzinfo

  • Kontinuierliche, automatische und sofortige Optimierung, um das korrekte Luftfeuchtigkeitsniveau aufrechtzuerhalten.
  • Reduzieren Sie den Energieverbrauch des Luftentfeuchters um bis zu 30 %.
  • Fernüberwachung und schnelle Reaktion auf Alarme.

Unaro Nordic ist der größte Entwickler und Hersteller von Schönheits-, Körperpflege- und Chemie-Technologie-Produkten in der nordischen Region. In dieser Art der Herstellung ist die Klimakontrolle sowohl entscheidend, um während der Produktion das richtige Luftfeuchtigkeitsniveau sicherzustellen als auch um während der Lagerung konstante Bedingungen im Lager zu gewährleisten. Das Unternehmen verwendet einen Munters ML Desiccant-Entfeuchter zur Entfeuchtung eines Spiralgefrierschranks in der Produktionslinie sowie drei weitere ML-Einheiten aus dieser Produktpalette, um die richtige Luftfeuchtigkeit in seinen Lagern sicherzustellen.

Feuchtigkeitsprobleme in Lagerhäusern

In den Lagerhäusern, in denen Produkte vor dem Vertrieb aufbewahrt werden, ist Feuchtigkeit schon lange ein Problem. Türen, die häufig offen bleiben, lassen feuchte Luft eindringen, was zu Schimmel- und Qualitätsproblemen führen kann, weshalb Klimakontrolle unerlässlich ist. "Als ich vor etwas mehr als zwei Jahren hier anfing, war klar, dass ich Munters kontaktieren musste. Ich hatte vorher gute Erfahrungen mit ihren Entfeuchtungslösungen und dem Service", sagt Fredrik Mannerfjord, Facility Manager.

Dehumidifiers with smart control

Im Jahr 2023 installierte Munters drei Luftentfeuchter in den Lagerhäusern von Unaro. Seitdem wurden sie mit zwei intelligenten Komponenten aufgerüstet: • AirC Connect überwacht den Systemstatus, indem es Daten von der Steuereinheit und den Sensoren sammelt. Abweichungen vom normalen Betrieb werden als Benachrichtigungen an Benutzer und Servicetechniker zur schnellen Fehlerbehebung übermittelt. • Energy Optimized Control, die neue Predictive Control Technologie, antizipiert, wie sich der Luftentfeuchter und der jeweilige Raum gegenseitig beeinflussen. Sie passt den Betrieb automatisch an, um die korrekte Luftfeuchtigkeit zu erhalten und gleichzeitig den Energieverbrauch zu reduzieren. "Es ist, als hätte man einen kleinen Assistenten, der rund um die Uhr arbeitet", sagt Daniel Elfving, Leiter der technischen Abläufe, über Energy Optimized Control. "Dank dieses intelligenten Systems ist es uns gelungen, den Energieverbrauch des Luftentfeuchters um bis zu 30 % zu senken, was sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch eine erhebliche Einsparung für uns darstellt." Fredrik Mannerfjord nennt außerdem ein Beispiel dafür, wie sich die AirC Connect Konnektivitätstechnologie als wertvoll erwiesen hat, und berichtet, was geschah, als ein Gabelstapler in einen der Luftentfeuchter hineinfuhr: "Wir hatten keine Ahnung, dass es nicht richtig funktionierte, aber dank AirC Connect konnte das Serviceteam von Munters den Schaden erkennen und das Problem schnell beheben. Sie waren von Anfang an unglaublich hilfsbereit und professionell."

Anwendungen für diesen Fall

Kurzinfo

  • Kontinuierliche, automatische und sofortige Optimierung, um das korrekte Luftfeuchtigkeitsniveau aufrechtzuerhalten.
  • Reduzieren Sie den Energieverbrauch des Luftentfeuchters um bis zu 30 %.
  • Fernüberwachung und schnelle Reaktion auf Alarme.