Kurzinfo
- Technisches Know-how: präzise Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung
- Kundenorientierte Zusammenarbeit: aktive Einbindung in jede Phase des Projekts
- Energieeffizienz: nachhaltigste Rotortechnologie auf dem Markt
Nachhaltiges und präzises Klimamanagement im Learning and Innovation Center Archiv
Beim Bau des Learning and Innovation Centre (LIC) an der Vrije Universiteit Brussel (VUB) und der Université Libre de Bruxelles (ULB) war eine präzise Klimakontrolle der Archivräume entscheidend. Munters wurde von Arcadis, dem weltweit führenden Unternehmen für intelligent gesteuerte nachhaltige Design-, Ingenieur- und Beratungsleistungen für natürliche und gebaute Anlagen, als idealer Partner ausgewählt, um eine energieeffiziente und zuverlässige Lösung zum Schutz wertvoller Dokumente und Materialien bereitzustellen. „Nachhaltigkeit war beim Bau des LIC sowohl hinsichtlich des Materialeinsatzes als auch des Energieverbrauchs von größter Bedeutung. Unser Ziel war es, den Energieverbrauch zu minimieren, was unter anderem zu einer verbesserten Belüftung führte, bei der Munters einen großen Unterschied gemacht hat.“ – Thomas Haustraete, Projektleiter an der VUBWarum Klimakontrolle für Archive unerlässlich ist
In Archiven können Schwankungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit Dokumente und Objekte schädigen. Zu hohe Luftfeuchtigkeit erhöht das Risiko von Schimmel und Materialabbau, während zu niedrige Luftfeuchtigkeit Papier und andere empfindliche Materialien austrocknen und spröde machen kann. Für das LIC war eine stabile, präzise kontrollierte Umgebung absolute Priorität.Eine innovative Zusammenarbeit
Die Expertise von Munters im Feuchtigkeitsmanagement war für das LIC-Archiv entscheidend, und ihre Fähigkeit, als mitdenkender Partner zu agieren, war von unschätzbarem Wert. So gab es beispielsweise während der Planungsphase viele Konsultationen, die eine reibungslose Installation sicherstellten. Dieses projektorientierte Denken von Anfang an gewährleistete, dass alle Parteien auf ein großartiges Ergebnis zählen konnten. „Munters ist nicht nur ein Anbieter essenzieller Klimatechnik, sondern denkt auch aktiv mit dem Kunden mit. Das macht uns stark. Das LIC-Projekt ist ein hervorragendes Beispiel dafür: Die Bestimmung des richtigen Konzepts war eine Herausforderung, aber wir sind stolz darauf, von der Planung bis zur Lieferung beteiligt gewesen zu sein.“ – Wouter Adriaens, Applikationsingenieur bei Munters Jedes Entfeuchtungssystem wird nach den Bedürfnissen der Kunden ausgelegt. Munters verwendet firmeneigene Tools zur Auswahl, Konfiguration und Berechnung von Systemen, die auf das Projekt zugeschnitten sind, wodurch Arcadis noch ambitionierter in der Planung sein kann.Vielseitige Belüftung für Archivräume
Heute ist im Archivraum des LIC ein ML1100PLUS-System installiert: ein modulares Klimasystem, das den Raum energieeffizient kühlen, heizen, befeuchten und entfeuchten kann. Die Vrije Universiteit Brussel hatte strenge Leistungsstandards mit sehr spezifischen Grenzwerten für Luftfeuchtigkeit und Temperatur gesetzt:Was macht diese Belüftungslösung so besonders?
Wesentlich für die leistungsstarke Funktion des ML1100PLUS ist das Trockenmittelrad, eine intelligente Technologie, die Wasserdampf aus dem Raum filtert. Diese Technologie wurde nicht nur von Munters erfunden, sondern ist bis heute das leistungsfähigste Trockenmittelrotor-System auf dem Markt. In Kombination mit der sorgfältigen Temperaturregelung des ML1100PLUS verfügt das LIC nun über eine effiziente All-in-One-Lösung, die einfach über ein zentrales Steuerungssystem bedient werden kann. Vorteile der ML1100PLUS-Einheit:Eine zukunftssichere Lösung
Mit 70 Jahren Erfahrung im Klimamanagement investiert Munters weiterhin in innovative Technologien zur Entwicklung energieeffizienter und nachhaltiger Klimalösungen. Die Installation im LIC ist ein perfektes Beispiel dafür, wie fortschrittliches Engineering und Zusammenarbeit zu einer zukunftssicheren Lösung führen können. „Wir investieren kontinuierlich in unsere F&E-Abteilung, um umweltfreundliche und energieeffiziente Lösungen zu entwickeln. Aus unserer Position als Hersteller beobachten wir ständig den Marktbedarf und passen unsere Entwicklung und Innovation entsprechend an.“ – Wouter Adriaens, Applikationsingenieur bei MuntersKurzinfo
- Technisches Know-how: präzise Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung
- Kundenorientierte Zusammenarbeit: aktive Einbindung in jede Phase des Projekts
- Energieeffizienz: nachhaltigste Rotortechnologie auf dem Markt