Eine komplette Serie leistungsstarker industrieller Luftentfeuchter

Die neue MX3 Serie umfasst leistungsstarke Luftentfeuchter für anspruchsvollste Anwendungen bei geringerem Energieverbrauch und einer Reduktion der CO₂-Emissionen.

  • Luftmengen von 3.000 bis 9.500 m³/h
  • Bedarfsgerecht anpassbare Konfiguration
  • Kommunikations- und externe Steuerungsoptionen
  • Leistungsstarker Feuchtigkeitsentzug bei geringem Energieverbrauch
  • Robustes und korrosionsbeständiges Gehäuse
  • Erhältlich als Stand-alone-Einheit (MX3) oder als zentrales Adsorptionsmodul in einem bedarfsgerecht konfigurierten System (MX3 PLUS) 

 

Belegte Energieeinsparungen

Die MX-Serie ist um 15 – 20 % energieeffizienter als vorherige Modellreihen. Die innovativen Purge-Lösungen in Kombination mit der fortschrittlichen Rotor- und Ventilatortechnologie sorgen für maximalen Feuchtigkeitsentzug bei minimalem Energieverbrauch.

Skalierbar für jede Anforderung

Vom kompakten Stand-alone Gerät MX3 30 bis zum MX3 PLUS mit bedarfsgerecht konfigurierbaren Modulen zur Luftbehandlung passt sich MX an Ihre Applikationsanforderung an. Verschiedene Nennluftströme, Energiequellen zur Regeneration (Strom, Dampf oder Gas), und Vor- und/oder Nachbehandlungs-Module sorgen für eine maßgeschneiderte Lösung.

Intelligente Steuerung und Anschlussmöglichkeiten

Das Herzstück des MX3 30 ist der leistungsstarke AirC800-Regler, der eine intelligente, modulierende Feuchtigkeitsregelung mit erweiterten Kommunikationsmöglichkeiten (Modbus, BACnet oder LON) ermöglicht. Er unterstützt eine nahtlose Anbindung an moderne Gebäudeleitsysteme sowie Fernüberwachung und -steuerung.

MX3 PLUS – ein komplettes System

Munters MX3 PLUS ist ein komplettes System zur Luftbehandlung, vorkonfiguriert mit modularen Komponenten, um Ihre Applikationsanforderungen zu erfüllen.

Bedarfsgerechte Konfiguration: Sie wählen den MX3 Luftentfeuchter basierend auf Ihrer individuellen Anforderung aus und fügen Vor- / Nachbehandlungsoptionen wie Befeuchtung, Heiz-/Kühlregister, Luftfiltration und weiteres hinzu.

Langlebiges AirPro Gehäuse: Das AirPro Gehäuse bietet außergewöhnliche Festigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz. Es entspricht den technischen Spezifikationen für CE- und UKCA-Kennzeichnung.

Einfache Konfiguration, einfache Installation: Das modulare MX3 Plus Konzept und die vorkonfigurierte Verdrahtung machen die Lieferung und Installation vor Ort einfach.

Präzise Klimaregelung für anspruchsvolle Umgebungen

Pharmazeutische Produktion

MX3 Luftentfeuchter schützen empfindliche Wirkstoffe (API), gewährleisten Produktqualität und -sicherheit und vermeiden unerwartete Ausfallzeiten.

Lebensmittelherstellung

Durch die Kontrolle des Produktionsklimas sichert der MX3 Luftentfeuchter die Produktqualität, spart Energie und optimiert die Produktivität.

Lagerung und Konservierung

MX3 Luftentfeuchter kontrollieren die relative Luftfeuchtigkeit ganzjährig, unabhängig von den Außenbedingungen, und schützen Dokumente, Sammlungen und gelagerte Materialien.

Entdecken Sie die neue MX3 Produktreihe

Wenn Sie erfahren möchten, wie unsere Lösungen Ihrem Unternehmen helfen können, dann nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf. Unsere erfahrenen Vertriebsingenieure freuen sich auf Ihre Anfrage.