Eine zukunftssichere Plattform für die Klimaregelung
Die Munters DSS Pro Serie liefert die nächste Generation der industriellen Entfeuchtung: modular, energieeffizient und entwickelt für eine präzise Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen.
Entwickelt für geschäftskritische Anwendungen kombiniert die DSS Pro Plattform fortschrittliche Sorptionsrotortechnologie, eine robuste Konstruktion und intelligente Systemintegration, um eine konstante Leistung, einen optimierten Energieeinsatz und einen zuverlässigen Betrieb das ganze Jahr über sicherzustellen.
Ob Sie sich für das vollständig konfigurierbare DSS Pro System oder das optimierte DSS Pro SE System entscheiden, beide Plattformen basieren auf der branchenführenden Sorptionsrotortechnologie von Munters sowie dem langlebigen AirPro‑Gehäuse. So sind langfristige Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit in einer Vielzahl industrieller Anwendungen gewährleistet.

DSS Pro
Ein vollständig integriertes, modulares System mit maximaler Flexibilität und maßgeschneiderter Klimaregelung für unterschiedlichste Branchen.
Leistungsmerkmale:
- Energieeffiziente Sorptionsentfeuchtung
- Innen- und Außenaufstellung in 20 konfigurierbaren Größen
- Luftvolumenstrom: 2.800–145.000 m³/h
- Vollständige Feuchtigkeits- und Temperaturregelung
- Regenerationsoptionen: Gas, Dampf, elektrisch, Heißwasser
- Dual‑React und vorbereitet für Wärmepumpenlösungen
- Fortschrittliches AirPro‑Gehäuse für Langlebigkeit, Energieeffizienz und höchste Brandschutzklasse (A1, nicht brennbare Dämmung)
- Integrierte AirC800‑Regelung mit mehreren Kommunikationsprotokollen (Modbus, BACnet, LON)

DSS Pro SE
Speziell entwickelt, um Leistung und Kosteneffizienz zu vereinen, bietet das DSS Pro SE System die Kernleistung des DSS Pro in einem kompakten Single‑Box‑Design.
Leistungsmerkmale:
- Luftvolumenstrom: 2.800–14.000 m³/h
- Staplergerechtes Single‑Box‑Design
- HPS‑Rotor und innovative Spültechnologien zur Energierückgewinnung
- Regenerationsoptionen: Dampf, elektrisch, Heißwasser
- PLUS‑Version mit Vor‑ und/oder Nachbehandlungsmodulen
- Integrierte AirC800‑Regelung
- Korrosionsschutz Munters Protect

Für Nachhaltigkeit entwickelt
Die DSS Pro Plattform wurde für langfristige Nachhaltigkeit konzipiert. Durch die Kombination aus fortschrittlichen Energierückgewinnungstechnologien, kompaktem Systemdesign und hocheffizienten Komponenten reduziert sie Energieverbrauch, Emissionen und Gesamtbetriebskosten. Innovative Spültechnologien, EC‑Prozessventilatoren mit IE5‑Effizienz, Wärmepumpenfähigkeit und das robuste AirPro‑Gehäuse tragen dazu bei, höchste Klimaregelungsleistung ohne Kompromisse zu gewährleisten.

Intelligente Regelung und Konnektivität
Im Zentrum der DSS Pro Systeme steht die AirC800‑Regelung, die eine modulierte Feuchtigkeitsregelung sowie erweiterte Kommunikationsoptionen wie Modbus, BACnet und LON bietet. Sie ermöglicht eine nahtlose Integration in Gebäudemanagementsysteme sowie die Anbindung an Fernüberwachung und -steuerung.

Modulares All‑in‑one‑Design
DSS Pro basiert auf dem vollständig konfigurierbaren AirPro‑Gehäuse und ermöglicht eine modulare Systemarchitektur, die exakt an jede Anwendung angepasst werden kann. Gedämmte Doppelwandpaneele gemäß EN1886, integrierte Vor- und Nachbehandlungsmodule, konfigurierbare Luftbehandlungskomponenten und eine kompakte Bauweise sorgen für maßgeschneiderte Leistung, einfache Installation und zuverlässigen Betrieb – selbst bei begrenztem Platzangebot.
Präzise Klimaregelung für anspruchsvolle Umgebungen

Pharmazeutische Produktion
Munters DSS Pro gewährleistet eine präzise Feuchtigkeitsregelung zum Schutz empfindlicher Wirkstoffe (APIs), verhindert feuchtigkeitsbedingte Qualitätsmängel, Kontaminationsrisiken und Produktionsausfälle und unterstützt gleichzeitig GMP‑konforme Umgebungen.

Fleischverarbeitung
Durch die Vermeidung von Kondensation und die gezielte Feuchtigkeitsregelung verbessert die DSS Pro Serie die Lebensmittelsicherheit, reduziert mikrobielles Wachstum, sichert Hygienestandards und optimiert gleichzeitig Energieeffizienz und Produktivität.

Süßwarenproduktion
Munters sorgt für eine stabile relative Luftfeuchtigkeit in allen Prozessschritten – vom Silo bis zur Lagerung. Dadurch werden Anhaftungen in Silos, Rohrleitungen und Verpackungen verhindert und Qualität sowie Haltbarkeit der Endprodukte verbessert.

Vertical Farming
Der DSS Pro Sorptionsentfeuchter bietet eine präzise Klimaregelung, stabilisiert Luftfeuchtigkeit und Luftstrom und unterstützt so gesundes Pflanzenwachstum sowie planbare Erträge in technologiebasierten Indoor‑Farmen.

Eisarenen
Munters beseitigt Nebel, Kondensation und feuchtigkeitsbedingte Eisfehler und sorgt für sichere, hochwertige Eisbedingungen, bessere Sicht sowie reduzierte Energie‑ und Wartungskosten.

Batterieproduktion
Die DSS Pro Entfeuchtungssysteme für Trockenräume liefern extrem niedrige Taupunkte, ermöglichen eine stabile ganzjährige Performance, höhere Produktionsleistung sowie bis zu 30 % Energieeinsparung bei schneller Amortisation und geringeren Gesamtbetriebskosten.
Entdecken Sie die DSS Pro Produktreihe
Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Munters Sie unterstützen kann? Füllen Sie das Formular aus – wir melden uns kurzfristig bei Ihnen.