Count on Munters to provide proven, efficient and responsible cooling and humidification solutions tailored to your building, climate, power density and technology requirements.
Neue LCX Coolant Distribution Unit: Hyperscale-Design
Die LCX wurde für großflächige flüssigkeitsgekühlte Anwendungen entwickelt und bietet Präzision, Effizienz und Zuverlässigkeit in der Flüssig-Flüssig-Kühlung. Sie optimiert den Kühlmittelfluss, die Temperatur und den Druck, um eine maximale Wärmeübertragung in hochdichten Rechenzentren sicherzustellen, während sie Partikel bis zu 25 Mikrometer mit einer Effizienz von 99,98 % entfernt.
Mit industrietauglichen Komponenten, vollständiger Redundanz und Konfigurationen von 500 kW bis 1,5 MW ist die LCX für eine langfristige Leistung und einfache Wartung ausgelegt. Der frontale Servicezugang ermöglicht eine Installation mit nur 1” (25 mm) Abstand zwischen den Einheiten und bietet eine skalierbare, zukunftssichere Flüssigkeitskühlungslösung für Rechenzentren der nächsten Generation.
Kompatibel mit Cold Plates, rackmontierten CDUs und Immersionskühlung bietet die LCX eine zuverlässige und flexible Lösung für moderne Rechenzentrumskühlungsanforderungen.
Cooling systems for every data center location, size and power density

Munters and ZutaCore form strategic alliance
We are forging strategic alliances to turbocharge innovation, enabling a more sustainable value chain in data center cooling.
Watch the video or read the press release to learn how Munters SyCool and ZutaCore’s HyperCool can leverage the power of liquid cooling in your data center. Whether you’re replacing existing systems or addressing chip-level heat dissipation and heat rejection into the atmosphere for advanced AI processing, this solution is worth a look as you tackle rising heat loads in your data center.
Split System Cooling
Munters award-winning SyCool Split offers an innovative and adaptable cooling solution designed to meet the rigorous demands of modern data centers. This cutting-edge system seamlessly integrates both air and liquid cooling technologies, ensuring optimal thermal management and energy efficiency.
By leveraging advanced engineering and smart controls, the SyCool Split system
- Enhances data center performance
- Reduces operational costs
- Supports sustainable operations
Meet the experts: Craig MacFadyen, Director Offer Strategy & Portfolio Mgnt Data Center Technologies
In this interview, Craig MacFadyen, Director of Offer Strategy & Portfolio Management at Business Area Data Center Technologies, delves into the unique qualities that makes customers renew their trust in Munters. Discover how Munters fosters long-term partnerships through exceptional service, innovative solutions, and a deep understanding of client needs. Craig shares valuable insights into the company's commitment to excellence and the strategic approaches that ensure customer satisfaction and loyalty.
Insights from the Munters Data Center Technologies Team
Hear firsthand from Munters Data Center Technology experts as they share what sets Munters apart, offering insights into our operations and long-standing commitment to energy efficiency. Whether you're a data center operator, engineer, or enthusiast, this video provides valuable knowledge and perspectives on enhancing efficiency and sustainability in modern data centers. Don't forget to like, comment, and subscribe for more expert insights!

Explore Munters advanced data center cooling technologies
Curious how to make your data center more resilient, reliable and sustainable with energy-efficient cooling? Download our comprehensive brochure and discover our full portfolio of data center cooling and humidity control solutions and services.
Stay cool - and up and running!
Munters works closely with owners and operators to optimize climate control solutions tailored to each data center’s unique requirements. Contact us today to further explore our energy-efficient and adaptable air and liquid cooling solutions.