Entfernen Sie schädliche Lösungsmittel für eine gesündere Umwelt

Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) tragen zur Bildung von bodennahem Smog bei und stellen Gesundheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter und die Gemeinschaft dar. Munters und Airprotech, ein Tochterunternehmen von Munters, bieten gemeinsam das umfassendste Portfolio an VOC-Minderungslösungen auf dem Markt an – zuverlässig, energieeffizient und kostensparend zur Entfernung von Lösungsmitteln aus der Luft. 

VOCs werden von Industriechemikalien, Lösungsmitteln, Alkoholen und Erdölprodukten wie Benzin emittiert, die bei Raumtemperatur Dämpfe erzeugen. Nach ihrer Freisetzung verbinden diese sich bei Sonneneinstrahlung und Wärme mit vorhandenen Stickstoffoxiden und bilden atmosphärisches Ozon oder Smog. 

Für hohe Luftvolumen mit niedriger VOC-Konzentration kombiniert unser integriertes Konzentrator-/Oxidatorsystem den Munters Zeolith-Rotor mit einem thermischen Oxidator von Airprotech, um das Luftvolumen und den Energieverbrauch vor der Zerstörung der VOC zu reduzieren. Für die direkte Zerstörung von VOC bietet Airprotech eine vollständige Palette thermischer Oxidationssysteme, die eine zuverlässige Neutralisation mit hoher Wärmerückgewinnung gewährleisten. Gemeinsam bieten Munters und Airprotech umfassende VOC-Kontrolllösungen für nachhaltige Betriebsabläufe und tragen dazu bei, saubere Luft in die Welt zu bringen.

Weitere Informationen

Fortschrittliche VOC-Reduzierungstechnologie von Munters und Airprotech

Munters und Airprotech liefern umfassende VOC-VOV-Reduzierungslösungen, die auf unterschiedliche industrielle Anforderungen zugeschnitten sind. Wir bieten zwei äußerst effektive Lösungen zur Handhabung und Neutralisation von VOC-Emissionen.

Zeolith-Rotorkonzentratorsystem

Ideal für hohe Luftvolumen mit niedriger VOC-Konzentration (unter 500 ppm). Munters Zeolith-Rotorkonzentratoren verwenden eine einzigartige Mischung aus hydrophoben Zeolithen, um VOC zu erfassen und zu konzentrieren. Diese zuverlässigen Rotorkonzentratoren reduzieren den Brennstoffverbrauch und steigern die Gesamtprozessleistung.

Oxidatorsystem

Für die direkte Zerstörung von VOC liefern Airprotech’s thermische Oxidatoren eine zuverlässige Neutralisation von Schadstoffen mit hoher Wärmerückgewinnungseffizienz, wodurch der Energieverbrauch minimiert wird. Jedes VOC-Reduzierungssystem ist auf Leistung, Energieeffizienz und Regelkonformität ausgelegt und gewährleistet nachhaltige Betriebsabläufe in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.

Munters Zeolith-VOC-Reduzierungstechnologie

Die grundlegende molekulare Struktur von Zeolith ist ein Tetraeder, gebildet durch Siliziumoxide (SiO₄). Jeder Tetraeder hat ein Siliziumatom im Zentrum und Sauerstoffatome an den Ecken, verbunden durch gemeinsame Sauerstoffatome. Diese verbundenen Tetraeder bilden Poren, deren Größe durch die Anzahl der verbundenen Moleküle bestimmt wird. 

Die Porengröße, beeinflusst durch die Kristallstruktur und vorhandene Alkali-Ionen, bestimmt, welche VOC adsorbiert werden können. Munters Zeol-VOC-Reduzierungssysteme verwenden eine Kombination aus hydrophoben Zeolithen mit unterschiedlichen Porengrößen, was die Adsorption eines breiten Spektrums organischer Lösungsmittel ermöglicht, einschließlich der meisten kommerziell verfügbaren Lösungsmittel. 

Zeolithporen erfassen VOC mithilfe von Van-der-Waals-Kräften und halten die Verbindungen fest, bis sie durch Erhitzen freigesetzt werden. Dieser Prozess konzentriert VOC in einem kleineren Luftstrom, wodurch das zu behandelnde Luftvolumen reduziert wird. Infolgedessen erfordert unser VOC-Konzentratorsystem einen kleineren thermischen Oxidator im Vergleich zu traditionellen regenerativen thermischen Oxidationssystemen. Der kleinere Oxidator reduziert nicht nur den Energieverbrauch, sondern senkt auch die Investitionskosten, spart Ihnen von Anfang an Geld und hält gleichzeitig eine hohe Effizienz aufrecht.

Die Munters-Lösungen:

  • Schützen Mitarbeitergesundheit und Umgebung
  • Halten Gesetze ein und vermeiden Sanktionen
  • Verhindern Korrosion an Anlagen und Gebäuden
  • Verbessern die Nachhaltigkeit

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

So funktioniert ein VOC-Konzentrator von Munters

Prozessluft gelangt in das System, Partikel werden herausgefiltert und flüchtige organische Verbindungen (VOC) werden von einem Zeolithrotor absorbiert. Ein Prozessventilator saugt die Luft durch den Rotor und gibt saubere Luft ab. Währenddessen entfernt und konzentriert ein erhitzter Luftstrom VOC und regeneriert den Rotor für eine kontinuierliche VOC-Absorption. Schließlich werden die gesammelten VOCs zur sicheren Vernichtung in ein thermisches Oxidationsmittel geleitet.

Gemeinsam für nachhaltige Emissionskontrolle

Munters und Airprotech bieten maßgeschneiderte VOC-Reduzierungslösungen, um den verschiedenen Anforderungen einer Vielzahl von Branchen gerecht zu werden, darunter Automobilindustrie, chemische Produktion, Halbleiterfertigung und Rendering. Unsere VOC-Reduzierungslösungen gewährleisten die Einhaltung strenger Umweltvorschriften und optimieren gleichzeitig Leistung und Energieeffizienz. Mit jahrzehntelanger Expertise liefern wir leistungsstarke, integrierte VOC-Reduzierungslösungen, die Konzentrations- und Oxidationstechnologien kombinieren.

Airprotechs thermische Oxidationssysteme

Airprotech, eine Tochtergesellschaft von Munters, ist auf leistungsstarke thermische Oxidationssysteme spezialisiert, einschließlich regenerativer, rekuperativer und direkter thermischer Oxidatoren. Diese fortschrittlichen VOC-Reduzierungssysteme, die für vielfältige industrielle Anwendungen konzipiert sind, zerstören VOCs effektiv durch Hochtemperaturverbrennung und maximieren gleichzeitig die Energierückgewinnung. Mit jahrzehntelanger Expertise gewährleistet Airprotech eine zuverlässige, kosteneffiziente VOC-Kontrolle für Industrien weltweit.

Weitere Clean technologies von Munters

Die Tropfenabscheider von Munters verhindern, dass Tröpfchen mit Verunreinigungen in die Umwelt entweichen. Dadurch können Sie gesetzliche Anforderungen erfüllen und Sanktionen vermeiden. Zudem fangen sie die Lösungsmittelflüssigkeit auf, wodurch die Kosten für die Gasreinigung minimiert werden. Die Massentransfertechnologie von Munters trennt chemische Komponenten und erleichtert die Flüssigkeitsextraktion.

Produkte – Minderung flüchtiger organischer Verbindungen

Integriertes Zeol-System (IZS)

Lösungen für die Schadstoffkontrolle und VOC-Reduzierung

Professionelle Services für die Ausrüstung zur VOC-Reduzierung

Unsere erfahrenen Techniker stellen sicher, dass Ihre Geräte optimal funktionieren. Der Service von Munters bietet ein breites Dienstleistungsspektrum, von der Installation über Serviceverträge bis hin zur vorbeugenden Wartung. Da die Ausrüstung zur VOC-Reduzierung normalerweise recht groß ist und auf Ihre spezifischen Anforderungen vor Ort zugeschnitten ist, bieten wir zusätzlich Nachrüstungen und Aufrüstungen an, um die Lebensdauer der Ausrüstung weiter zu verlängern. Vertrauen Sie unseren qualifizierten Mitarbeitern, mit deren Unterstützung Sie zuverlässig und energieeffizient saubere Luft bereitstellen können.

Support für VOC-Reduzierung

Suchen Sie nach einer neuen Lösung zur VOC-Reduzierung? Möchten Sie sich zu Ihrer aktuellen Installation beraten lassen oder haben Sie andere Fragen zum Thema? Dank unserer langjährigen Erfahrung auf diesem Gebiet und der engen Zusammenarbeit mit unseren Kunden können Sie auf uns zählen. Kontaktieren Sie uns, damit Ihr Projekt zur VOC-Reduzierung erfolgreich wird.

Lösungen für die VOC-Reduzierung | Munters