Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

Affugtning

Affugtning

Munters' sorptions-affugtningsprincip udmærker sig bl.a. ved at være helt uafhængig af omgivelsestemperaturen. Selv i kolde omgivelser vil din Munters affugter effektivt fjerne vand fra luften.

Munters' sorptionsaffugtningsteknik

En Munters affugter fjerner vandet fra luften ved hjælp af en rotor belagt med et ekstremt højhygroskopisk materiale, der opsuger vanddamp. Sorptionsaffugtere er særdeles velegnede til at fjerne fugt fra luften ved lave temperaturer og lave fugtighedsniveauer.

I hjertet af affugteren sidder et patenteret affugterhjul (se animationen nedenfor), opbygget af et bølgeformet materiale. Luft passerer gennem de små luftkanaler i rotoren, hvor det ekstremt fugtabsorberende tørremiddel opsuger fugten fra luften, og den affugtede luft (procesluften) sendes ud i lokalet. Den nu opfugtede rotor roterer langsomt videre ind i en regenereringszone.

Den mindre luftstrøm, også kaldet regenereringsluften, bruges til at opvarme rotoren. Når rotormaterialet opvarmes, afgives den opsamlede fugt, der med luftstrømmen fjernes som varm, våd luft. Det udtørrede rotormateriale roteres videre i affugtningsprocessen, hvor det igen begynder at optage fugt. Sorptionsaffugtningsanlæg er blevet mere og mere populære, bl.a. på grund af anlæggenes fleksible design og Munters' højeffektive rotormaterialer. I dag kan flere forskellige energikilder anvendes til at opvarme regenereringsluften, hvorved affugterens energieffektivitet øges yderligere. Desuden kan flere varmegenvindingsløsninger indbygges, der i visse tilfælde kan betyde, at regenereringen kan foregå helt eller delvist ved hjælp af overskuds/genbrugsvarme.

Metoder der løser fugtrelaterede problemer

Med den rette metode til affugtning af lokaler kan du undgå fugtrelaterede problemer som kondens, mug- og skimmelvækst samt korrosion.

Få mere at vide om vores energieffektive metoder til at affugte lokaler med høj luftfugtighed ved at kontakte os på tlf. 44 95 33 55 eller sende os en mail til info@munters.dk. Vi har mange års erfaring med at rådgive inden for luftaffugtning, og vi har skabt mange prisvindende og innovative luftbehandlingsløsninger for vores kunder.

Munters nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve er en god måde at få den information, du leder efter på Munters' hjemmeside. 

Læs mere

Lignende produkter

Case studies