Send os dit spørgsmål

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.

Luk
Munters fan upgrade options lead to huge energy savings.

Opgradering af ventilatormotorer sparer mindst 30% energi

Med det konstante fokus på energipriser og CO2 regnskaber, vil en opgradering af ventilatormotorer i ældre Munters affugtere være et positivt bidrag.

CASE STUDY

Opgradering af procesluftventilator hos British Sugar

En meget vellykket opgradering af procesluftventilatoren på affugter MXT2800 hos British Sugar i Cantly, England bliver nu fulgt op af opgradering af 6 andre affugtere.

Tilbagebetalingstid (ROI) på mindre end 2 år.  Hos British Sugar i Cantley er 7 Munters affugtere type MX og MXT i drift, og opgradering af procesluftventilatoren i én affugter type MXT2800 blev udvalgt som pilotprojekt. Affugteren hos British Sugar er i drift 8.500 timer om året.

Baseret på en el-pris på ca. Kr. 0,75 pr kWH, blev tilbagebetalingstiden på opgraderingsprojektet mindre end 2 år, heri indregnet omkostninger til dele og arbejdsløn. Opgradering omfattede fjernelse af den oprindelige ventilator, modificering af luftkanaler, montering af EC ventilatoren, modificering af den originale procesluftventilators gearbox, fjernelse af ventilatorens kontaktorer og installation af et potentiometer. Lidt afhængig af affugterens placering og tilgangsforhold kan opgraderings udføres på én arbejdsdag.

Det meget vellykkede pilotprojekt hos British Sugar følges nu op af opgradering af yderligere 6 Munters MX/MXT-affugtere.

Læs hele Case Study'en

Download MX EC ventilator produktblad (PDF)

MX_after.gif

MX with the new fan

MX with the old fan

 

webdividerblue.gif

Comparison of fan efficiency

Belt driven fan (red chart) :

High number of loss factors greatly reduces efficiency

Direct drive plug fan (green chart)

Benefits

  • Fewer loss factors= higher efficiency
  • Direct drive (no belts/pulleys)
  • More efficient impeller design
  • More efficient motor class

CASE STUDY

Plug Fan Upgrade at Nissan

At Nissan’s Sunderland plant in the UK, Munters has updated three older and still smoothly running MDU dehumidifiers.

The existing Munters systems were originally fitted with belt driven fans driven by 15kW motors, and because of the efficiencies gained by direct drive plug fans it was possible to replace one 15kW motor with two 5,5kW plug fans for each system.

In total Munters will save the client 47% of the fans running costs on the three dehumidification systems. 
 In addition there will be less maintenance to be done, as there are no belts and pulleys to change and service.

Phil Laing at Nissan

“With the update we are increasing the capacity of the units for the same amount of energy used. It offers us more redundancy and gained resilience”.

Read full case

Plug Fan Upgrade at Nissan UK