Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
En meget vellykket opgradering af procesluftventilatoren på affugter MXT2800 hos British Sugar i Cantly, England bliver nu fulgt op af opgradering af 6 andre affugtere.
Tilbagebetalingstid (ROI) på mindre end 2 år. Hos British Sugar i Cantley er 7 Munters affugtere type MX og MXT i drift, og opgradering af procesluftventilatoren i én affugter type MXT2800 blev udvalgt som pilotprojekt. Affugteren hos British Sugar er i drift 8.500 timer om året.
Baseret på en el-pris på ca. Kr. 0,75 pr kWH, blev tilbagebetalingstiden på opgraderingsprojektet mindre end 2 år, heri indregnet omkostninger til dele og arbejdsløn. Opgradering omfattede fjernelse af den oprindelige ventilator, modificering af luftkanaler, montering af EC ventilatoren, modificering af den originale procesluftventilators gearbox, fjernelse af ventilatorens kontaktorer og installation af et potentiometer. Lidt afhængig af affugterens placering og tilgangsforhold kan opgraderings udføres på én arbejdsdag.
Det meget vellykkede pilotprojekt hos British Sugar følges nu op af opgradering af yderligere 6 Munters MX/MXT-affugtere.
At Nissan’s Sunderland plant in the UK, Munters has updated three older and still smoothly running MDU dehumidifiers.
The existing Munters systems were originally fitted with belt driven fans driven by 15kW motors, and because of the efficiencies gained by direct drive plug fans it was possible to replace one 15kW motor with two 5,5kW plug fans for each system.
In total Munters will save the client 47% of the fans running costs on the three dehumidification systems.
In addition there will be less maintenance to be done, as there are no belts and pulleys to change and service.
“With the update we are increasing the capacity of the units for the same amount of energy used. It offers us more redundancy and gained resilience”.
Read full caseHvis du har behov for at kontakte Munters i et andet land, så finder du vore kontaktoplysninger her.
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Glemt password
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!