Send os dit spørgsmål

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.

Luk

Affugtere / Rental units

MLT30

MLT Rental

  • Requires minimal floor area
  • High airflow capacity
  • Minimal energy consumption
  • Unique plastic rotor casing 100 % corrosion resistance
  • Dehumidifies efficient down to -20ºC
  • Interchangeable front and back panels - easier to install

 

Produktbeskrivelse

The MLT30 desiccant dehumidifier with climatix control is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications.

It is equipped with an internally sealed rotor unit. The rotor casing is constructed of durable thermoset plastic and contains isolated sections that provide a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. Its rugged formed metal frame and access panels are produced from corrosion resistant Aluzink®. The MLT30 can be delivered with 3 different reactivation alternatives – electricity, steam or gas.

The modern control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards and is equipped with a number of alarm functions to ensure total control of the dehumidification process.
ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.

  • Tekniske specifikationer
Procesluft
Nominel luftstrøm
Statisk tryk til rådighed (Pa)
Regenereringsluft
Nominel luftstrøm
Statisk tryk til rådighed (Pa)
Kondensator
Nominel luftstrøm
Statisk tryk til rådighed (Pa)
Kondensatpumpe
Maksimal (vandret) pumpeafstand
Maksimal (lodret) pumpeafstand
Sensibel varme
Ventilatoreffekt
Tilslutningseffekt, spænding og strøm
Varmeeffekt
Tilslutningseffekt
Tilslutningseffekt (el)
Tilslutningseffekt Damp/Gas
220V 1-50Hz
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz
220V 3-60Hz
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz
230V 3-50 Hz Damp/Gas
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz
230V 3-60Hz
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Damp/Gas
380V 50/60 Hz Elektrisk
380V 3-50Hz
380V 3-50Hz Damp/Gas
380V 3-60Hz
400V 3-50Hz Elektrisk
400V 3-50Hz Damp/Gas
415V 3-50Hz Elektrisk
440V 3-60Hz Elektrisk
415V 3-50Hz Damp/Gas
440V 3-50Hz Damp/Gas
440V 3-60Hz Damp/Gas
460V 3-60Hz
460V 3-60HzDamp/Gas
480V 3-60Hz
480V 3-60Hz Damp/Gas
500V 3-50Hz
Max. arbejdstryk, damp
Dampforbrug
Gasforbrug
Gastryk, naturgas
Max. svovlindhold (ppm) HPS Rotor
Øvrige tekniske data
Normalt arbejdsområde
Elektrisk beskyttelseklasse (kasse)
Elektrisk beskyttelseklasse (elpanel)
Lydeffekt niveau i lokalet Lw(A) dB, med kanalførte til- og afgange
Filterklasse
Dimensioner
WxBxH
Nettovægt
Diam. tørluftafgang
Vådluft

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.