Varmere / Direkte luftvarmere

GAlp ophængte luftvarmere

GAlp heater series

  • 100% thermal efficiency
  • Ready to be connected to a room thermostat
  • Easy to install and operate
  • For outdoor installation or in greenhouses with automatic water supply (UNI EN 12669:2003)
  • Stainless steel outer shell and combustion chamber
  • Functions on Natural Gas or LPG
  • Double solenoid valve for shutting off gas supply
  • Safety switch preventing overheating

Optioner

  • Termostat

Produktbeskrivelse

Alle modeller fungerer efter princippet om direkte fyret gasopvarmning. Herved anvendes en kraftfuld blæser til at tvinge luft gennem et forbrændingskammer, hvor brænderen er placeret. Når luften passerer gennem brænderen, overføres al
den varme, der frigives i forbrændingsprocessen, til luftstrømmen. Det giver luftvarmeren 100% termisk effektivitet.
GAlp-luftvarmerne drives af naturgas eller flydende naturgas (LNG), som begge er meget rene forbrændingsbrændstoffer. Forbrændingsprodukterne er hovedsageligt vanddamp og kuldioxid (CO2).
Af sikkerhedsmæssige årsager er luftvarmerne udstyret med en dobbelt magnetventil til lukning og åbning af gasforsyningen samt en sikkerhedstermostat. Luftvarmerne er desuden forsynet med en sikkerhedstryksensor, der afbryder gasforsyningen, hvis luftstrømmen blokeres. For at sikre en lang levetid i fugtige miljøer er GAlp-luftvarmerne fremstillet i rustfrit stål, og alle elektriske komponenter er IP55-beskyttede. Alle modeller leveres fuldt monterede og klar til brug. Luftvarmerne kan
valgfrit udstyres med en mekanisk eller elektronisk termostat, der leveres sammen med et 10 m-kabel.

  • Tekniske specifikationer
  • Downloads
Tekniske specifikationer
Varmekraft 125 kW
Varmekraft 107,650 kcal/h
Gasforbrug naturgas 13.21 m3/h
Gasforbrug propangas 8.70 kg/h
Gastryk propangas 30 to 50 mbar
Gastryk naturgas 20 to 25 mbar
Luftstrøm 6,000 m3/h
Luftstrøm 3,560 cfm
Energiforbrug 230 W
Vægt af fuldt udstyret varmere 69.5 kg
Produktdatablad (272,02 kb)

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.