Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Stil et spørgsmål
Forretningsområde
Munters anvender cookies for at garantere og forbedre brugen af hjemmesiden. Du kan altid slette cookies fra Munters eller læse mere om cookies
GA ophængte luftvarmere er designet til at give omkostningseffektive opvarmningsløsninger og kan anvendes til en lang række områder, herunder drivhuse, fjerkræstalde og andre husdyrbygninger. Alle modeller fungerer efter princippet om direkte fyret gasopvarmning. Herved anvendes en kraftfuld blæser til at tvinge luft gennem et forbrændingskammer, hvor brænderen er placeret. Når luften passerer gennem brænderen, overføres al den varme, der frigives i forbrændingsprocessen, til luftstrømmen. Det giver luftvarmeren 100% termisk effektivitet. Luftvarmerens varmeproduktion kan varieres ved hjælp af manuel justering af en reguleringsventil.
GA-luftvarmerne drives af flydende naturgas (LNG), som er et meget rent forbrændingsbrændstof. For at sikre en lang levetid i fugtige miljøer er GA-luftvarmerne fremstillet i rustfrit stål, og alle elektriske komponenter er indkapslet i et IP55-kammer.
Af sikkerhedsmæssige årsager er luftvarmerne udstyret med en dobbelt magnetventil til lukning og åbning af gasforsyningen. Luftvarmerne er desuden forsynet med en sikkerhedstryksensor, der afbryder gasforsyningen, hvis luftstrømmen
blokeres. Alle modeller leveres fuldt monteret med en elektrisk ledning og gastilslutningsrør med trykregulator, klar til brug. Luftvarmerne kan valgfrit udstyres med mekanisk eller elektronisk termostat. Termostaterne har et 10 m-kabel tilsluttet,
så de er i stand til at måle temperaturen, hvor det er påkrævet.
Produkt information
Tekniske specifikationer
Valgmuligheder
Sammenligning
Downloads
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Varmekraft | 46 to 97 kW |
Varmekraft | 39,000 to 83,400 kcal/h |
Gasforbrug propangas | 3.6 to 6.6 kg/h |
Gastryk propangas | 2 bar |
Luftstrøm | 6,000 m3/h |
Luftstrøm | 3,560 cfm |
Energiforbrug | 600 W |
Vægt af fuldt udstyret varmere | 32 kg |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Varmekraft | 46 to 97 kW |
Varmekraft | 39,000 to 83,400 kcal/h |
Gasforbrug propangas | 3.6 to 6.6 kg/h |
Gastryk propangas | 2 bar |
Luftstrøm | 6,000 m3/h |
Luftstrøm | 3,560 cfm |
Energiforbrug | 600 W |
Vægt af fuldt udstyret varmere | 32 kg |
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Glemt password
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!