Varmere / Direkte luftvarmere

GA55 ophængte luftvarmere

GA ophængte luftvarmere

  • 100% termisk effektivitet
  • Varmeproduktionen kan justeres manuelt
  • Ideel til rumopvarmning
  • Nem at installere
  • Nem at betjene
  • Drives af naturgas
  • Dobbelt magnetventil til afbrydelse af gasforsyningen
  • Sikkerhedskontakt forhindrer overopvarmning

Optioner

  • Termostat

Produktbeskrivelse

GA ophængte luftvarmere er designet til at give omkostningseffektive opvarmningsløsninger og kan anvendes til en lang række områder, herunder drivhuse, fjerkræstalde og andre husdyrbygninger. Alle modeller fungerer efter princippet om direkte fyret gasopvarmning. Herved anvendes en kraftfuld blæser til at tvinge luft gennem et forbrændingskammer, hvor brænderen er placeret. Når luften passerer gennem brænderen, overføres al den varme, der frigives i forbrændingsprocessen, til luftstrømmen. Det giver luftvarmeren 100% termisk effektivitet. Luftvarmerens varmeproduktion kan varieres ved hjælp af manuel justering af en reguleringsventil.

GA-luftvarmerne drives af flydende naturgas (LNG), som er et meget rent forbrændingsbrændstof. For at sikre en lang levetid i fugtige miljøer er GA-luftvarmerne fremstillet i rustfrit stål, og alle elektriske komponenter er indkapslet i et IP55-kammer.
Af sikkerhedsmæssige årsager er luftvarmerne udstyret med en dobbelt magnetventil til lukning og åbning af gasforsyningen. Luftvarmerne er desuden forsynet med en sikkerhedstryksensor, der afbryder gasforsyningen, hvis luftstrømmen
blokeres. Alle modeller leveres fuldt monteret med en elektrisk ledning og gastilslutningsrør med trykregulator, klar til brug. Luftvarmerne kan valgfrit udstyres med mekanisk eller elektronisk termostat. Termostaterne har et 10 m-kabel tilsluttet,
så de er i stand til at måle temperaturen, hvor det er påkrævet.

  • Tekniske specifikationer
  • Downloads
Tekniske specifikationer
Varmekraft 27.4 to 52.0 kW
Varmekraft 23,600 to 44,800 kcal/h
Gasforbrug propangas 2.16 to 3.7 kg/h
Gastryk propangas 2 bar
Luftstrøm 1,500 m3/h
Luftstrøm 890 cfm
Energiforbrug 200 W
Vægt af fuldt udstyret varmere 25 kg
Produktdatablad (296,35 kb)

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.