Send os dit spørgsmål

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.

Luk

Varmere / Indirekte luftvarmere

Aerotemper varmeventilator

Aerotemper varmeventilator

  • Specielt beregnet til varme i fjerkræstalde
  • Konstrueret af rustfrie vandledende rør
  • Mulighed for rensning af varmelegemet med såvel luft som vand
  • Kabinettet er i varmegalvaniseret udførelse
  • Leveres i en loftmodel og en vægmodel
  • Hvor der ikke er behov for varme kan enheden bruges til recirkulering af luften.

 

Produktbeskrivelse

Varmelegement er konstrueret af rustfrie vandledende rør, hvorpå der er monteret kraftige alulameller med en afstand på 5 mm. Den store afstand mellem lamellerne giver stor mulighed for rensning af varmelegemet med såvel luft som vand.
Kabinettet omkring aerotemperen er i varmegalvaniseret udførelse. Aerotemperen er således overalt udført i korrosionsbestandige materialer. Varmeventilatoren i aerotemperen er opbygget omkring energibesparende Grundfos motor med påbygget plast-vinger. Aerotemperen leveres i en loftmodel og en vægmodel. Vægmodellen placeres midt i staden, og blæser luften på langs eller tværs af stalden, alt efter staldens indretning og ventilationsanlæg.
Loftmodellen placeres midt i stalden, og blæser luften oppefra og ned på en plade, som fordeler varmen vandret ud i rummet.
Loftmodellen er hængt op i 4 wirer, og kan via fællesregulering hejses op og ned. I perioder hvor der ikke er behov for varmetilførsel, kan enheden bruges til recirkulering af luften i stalden.

  • Tekniske specifikationer
  • Downloads
Tekniske specifikationer
Luftstrøm 6300 m3/h
Ydelse 65 kW
Motor 430W/920 rev./min; 1,4 Amp./380 Volt
Vinge 10 blades / 45o / to Ø600 mm
Væsketryktab 18 k Pa
Væskemængde 0,84 l/s
Vægt 40 kg
Max arbejdstryk 10 bar
Vandtemp. Tilgang 80 °C
Vandtemp. Afgang 60 °C
Tilslutningsrør 1 "respectively flow and return
Støjniveau 1 m afstand 69 dB(A)
Produktdatablad (874,83 kb)


Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.