Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Stil et spørgsmål
Forretningsområde
Munters anvender cookies for at garantere og forbedre brugen af hjemmesiden. Du kan altid slette cookies fra Munters eller læse mere om cookies
I perioder med kulde og moderat varme er der kun behov for svag luftudsugning fra husdyrbygninger. Det er især vigtigt, at ventilationsintensiteten kan varieres, så man undgår at skabe unødigt træk over dyrene. TU-serien af ventilatorer opfylder disse behov.
Montering af ventilatorer på taget minimerer risikoen for smitteoverførsel mellem staldsektionerne. En yderligere fordel ved at installere ventilatorer i taget er, at man så har et ekstra ventilationssystem i tilfælde af strømsvigt. Hvis strømmen forsvinder, kan drejespjældet på TU-ventilatoren og luftindtagene åbnes med batterikraft, så der skabes en naturlig ventilationsproces, der modvirker, at dyrene kvæles hurtigt.
TU-serien tilgodeser Eco Fan Directive og er et unikt aerodynamisk design sammen med super effektive EC-motorer.
For at opnå en glat og holdbar overflade er der anvendt højkvalitets polyethylen til ventilatorhuset. TU-ventilator serien er udviklet til at modstå klimatiske ekstremer og solstråling, og alle komponenter er lavet af højeffektive korrosionsmodstandsdygtige materialer. Det gør, at TU-serien er et bæredygtigt valg for fremtidens landbrug.
Tilgængelig i Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Produkt information
Tekniske specifikationer
Valgmuligheder
Downloads
Std model | |
---|---|
Propeldiameter | 600 mm |
Motor størrelse | 250 W |
Luftstrøm ved 0Pa | 11,720 m3/h |
Luftstrøm ved 20Pa | 10,740 m3/h |
Luftstrøm ved 40Pa | 9,560 m3/h |
Specifik ydelse ved 0Pa | 27.5 m3/wh |
Munters Drive model | |
Propeldiameter | 600 mm |
Motor størrelse | 660 W |
Luftstrøm ved 0Pa | 12,729 m3/h |
Luftstrøm ved 20Pa | 12,090 m3/h |
Luftstrøm ved 40Pa | 11,414 m3/h |
Specifik ydelse ved 0Pa | 28.4 m3/wh |
Std model | |
---|---|
Propeldiameter | 600 mm |
Motor størrelse | 250 W |
Luftstrøm ved 0Pa | 11,720 m3/h |
Luftstrøm ved 20Pa | 10,740 m3/h |
Luftstrøm ved 40Pa | 9,560 m3/h |
Specifik ydelse ved 0Pa | 27.5 m3/wh |
Munters Drive model | |
Propeldiameter | 600 mm |
Motor størrelse | 660 W |
Luftstrøm ved 0Pa | 12,729 m3/h |
Luftstrøm ved 20Pa | 12,090 m3/h |
Luftstrøm ved 40Pa | 11,414 m3/h |
Specifik ydelse ved 0Pa | 28.4 m3/wh |
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Glemt password
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!