Ventilatorer & Lysfiltre / Cirkulationsventilatorer

EDC18 luftblæsere

EDC luftblæsere

  • Luftblæserens hus er lavet af stærkt, forbelagt, galvaniseret pladestål
  • Hver motor har gennemgået en fuld, individuel kvalitetskontroltest
  • Propellen er statisk og dynamisk afbalanceret.
  • Specialkroge på huset gør det nemt at hænge blæseren op
  • Den gode luftrecirkulation, der opnås ved hjælp af blæserne, modvirker kondensering
  • Luftrecirkulationen modvirker kornsygdomme og hjælper kornet med at komme af med fugten
  • Hver blæser gennemgår en individuel kvalitetskontrol

 

Produktbeskrivelse

Luftblæsere er udviklede til at fjerne tung varme, fugtighed og stillestående luft. De er velegnede til malkerobotrum og malkestalde. Giver god cirkulation og holder fluer væk. Det unikke selvrensende propeldesign kombineret med luftensrettere gør det muligt at nå den højeste effektivitet. Det runde hus og luftensretterne er lavet af stærkt galvaniseret pladestål. Propellen har 6 vinger og er statisk og dynamisk afbalanceret, hvilket giver lav støj og lav vibration.
For at forbedre den aerodynamiske effektivitet er luftblæseren blevet udviklet på Munters F&U-laboratorium. Testkammeret er konstrueret i henhold til ANSI/AMCA 210-85 Figur 15-specifikationerne. Konstruktionsdetaljerne og lufttætheden er verificeret af personale fra BESS-laboratoriet på afdelingen for landbrugsteknik, Illinois universitet, USA.

  • Tekniske specifikationer
  • Downloads
0.33 HP
Propeldiameter 450 mm
Motor 0.33 hp
Airflow 0Pa 6,468 m3/h
Specifik ydelse ved 0Pa 17.7 m3/wh
1.0HP
Propeldiameter
Propeldiameter
Luftstrøm ved 0Pa
Specifik ydelse ved 0Pa
0.15 HP
Propeldiameter
Motor
Luftstrøm ved 0Pa
Specifik ydelse ved 0Pa

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.