Send os dit spørgsmål

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.

Luk

Luftindtag / Loftindtag

BI28 loftindblæsning

BI loftindblæsningsserie

  • Leveres i to størrelser, tilpasset dit behov
  • Aerodynamisk ramme og dør designet for præcis kontrol
  • Dørene lukker tæt for at forhindre kondens på loftet
  • Hængsler i rustfrit stål sikker lang levetid
  • Modeller for mekanisk wire træk eller styring af luftstrømmen via undertrykket

 

Produktbeskrivelse

Munters' BI-serie er en tovejs indblæsningsventil, der anvender et nyt design, skabt ved hjælp af den nyeste computerteknologi for aerodynamisk modellering. Luftstrømmen er maksimeret i hele det statiske trykområde, og strømningsretningen er styret præcist. Dit ventilationsanlægs ydeevne er forbedret med denne ventil, idet den sikrer, at den indtagne luft varmes, før den når ned til dyrene overalt i stalden.

BI indblæsningsserien kan dels reguleres med traditionelle aktuatorer, men kan også reguleres med en mekanisk kontrolleret luftaktiveret styring, der opnås ved anvendelse af et unikt fjedersystem. Den simple måde at justere fjedrene på giver fuld kontrol over undertrykket og gør det let at kompensere for loftshøjden. BI48 tilbydes kun i den mekaniske version.

Indblæsningslågen er udstyret med en testet forseglingsteknologi svarende til den, der anvendes i energivinduer. Ved at tætne stramt er den fugtige luft udefra blokeret for at komme ind i stalden, hvor den kan forårsage kondensproblemer.

I Danmark har vi tradition for at anvende de traditionelle aktuarer til regulering af indblæsningsventilers åbningsgrad i relation til procentventilation. Specielt i USA anvendes i stedet fjederregulering af indblæsningsventiler i afhængighed af undertrykket i stalden. Om sommeren, når de anvender tunnelventilation, låses alle BI loftventiler med et simpelt håndsving og et wiretræk.

  • Tekniske specifikationer
Specifikation
Performance @ 0.125” SP 3,050 cfm

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.