Affugtere / Stand alone affugtere

MX² 95

MX²

  • Effektiv affugtning mellem -20°C og +40°C
  • Modulerende styring, incl. vådluftstemperatursensor
  • Kommunikations - og eksterne kontrolmoduler som optioner
  • Filter- og rotoralarm som standard
  • Yderligere energibesparende optioner kan tilvælges
  • Service- og driftalarm fåes som eksterne visninger

Optioner

  • Bypass
  • Energy Efficiency Purge (EEP)
  • Energy Recovery Purge (ERP)
  • Dugpunktsføler
  • Eksterne styringer
  • "Filtre M5, G4 eller G4/F7 kombination"
  • Isoleret procesluftindtag
  • Spejlvendt
  • Rustfrit stål kabinet
  • Trykpanel
  • Kommunikations via Modbus, BACnet eller LON
  • For-varmer, regenerering

Produktbeskrivelse

MX² 95 affugteren kombinerer de velkendte Munters-styrker såsom effektivitet og robusthed med moderne højtudviklet teknologi som modulerende RF-kontrol og ekstern kommunikation.

Lavt energiforbrug og driftsikkerhed er vigtige parametre. Det nye elektroniske kontrolpanel samt højeffektive ventilatorer, der lever op til EU Ecodesign-direktivet, sikrer sammen med frekvensomformere en lang række muligheder for energioptimering. Energioptimering og energigenvinding i form af Energy Recovery Purge (ERP) eller Energy Efficiency Purge (EEP) er standardoptioner.

MX² 95 er forsynet med et antal alarmfunktioner, der sikrer total kontrol over affugtningsprocessen. Kabinet, ramme og yderpaneler er fremstillet af korrosionsbestandigt AluZink og lakeret i RAL 7035.

MX² 95-affugteren indeholder et bredt udvalg af standardfunktioner, der dækker langt de fleste behov. Mange muligheder for både for- og efterbehandling af luften sikres ved en simpel tilføjelse af mekaniske og elektriske komponenter.

MX² 95 har 3 forskellige regenereringsalternativer: el, damp eller gas. Som Standard aktiveres en serviceindikator når et forebyggende eftersyn skal udføres. For at gøre installationsprocessen nemmere, er procesluft ventilatoren designet så dens position og vinkling let kan tilpasses udblæsningskanalen.

Det elektriske udstyr overholder EN 60204 (IEC204). Affugterne i MX² -serien er fremstillet i henhold til såvel de harmoniserede europæiskestandarder som de tekniske specifikationer for CE-mærkning.

  • Tekniske specifikationer
  • Downloads
Procesluft
Nominel luftstrøm 9500 m3/h
Statisk tryk til rådighed (Pa) 300 Pa
Ventilatoreffekt 7.5 kW
Regenereringsluft
Nominel luftstrøm 1800 m3/h
Statisk tryk ved nominel luftstrøm 300 Pa
Ventilatoreffekt 1.5 kW
Tilslutningseffekt, spænding og strøm
Max. svovlindhold (ppm) HPS Rotor 30
Totaleffekt med ERP, elektrisk 69.5 kW
Dampforbrug med ERP, 5 bar (g) 28.8 g
Dampforbrug med ERP, 3 bar 28.1 g
Tilslutningseffekt (el) 69.5 kW/h
Tilslutningseffekt Damp/Gas 9.5 kW/h
380V 50 Hz Damp/Gas 19 A
380V 50 Hz Elektrisk 110 A
400V 3-50Hz Elektrisk 105 A
400V 3-50Hz Damp/Gas 18 A
415V 3-50Hz Damp/Gas 17 A
440V 3-60Hz Elektrisk 95 A
415V 3-50Hz Elektrisk 101 A
440V 3-60Hz Damp/Gas 16 A
Max. arbejdstryk, damp 7 bar(g)
Dampforbrug (g./sek.), 3 bar (g) 28.1 g/s
Dampforbrug (g./sek.), 5 bar (g) 28.8 g/s
Gasforbrug 5.91 m3/h
Energiforbrug 20°C, 60% 1150 kWh/kg
Gastryk, naturgas 18-49 mbar
Øvrige tekniske data
Motorviklings-isolering F
Normalt arbejdsområde -20/+40 °C
Elektrisk beskyttelseklasse (kasse) 33 IP
Elektrisk beskyttelseklasse (elpanel) 54 IP
Filterklasse G4
Lydeffekt niveau i lokalet Lw(A) dB, med kanalførte til- og afgange 90 dB(A)
Dimensioner
WxBxH 2416x1307x22114 mm
Nettovægt 673 kg
Diam. tørluftafgang 273x500 mm
Vådluft 185x400 mm